Pantalla de pasillo - llamada enfermería BUS/SCS
Sin IVA
Sistema KNX - Pantalla táctil 5,7" KNX
Sin IVA
Interfaz de trazabilidad - llamada enfermería BUS/SCS
Sin IVA
Interfaz para transferencia de llamadas al DECT - llamada enfermería BUS/SCS
Sin IVA
Interfaz USB - para conexión de un PC e instalación de BUS/SCS
Sin IVA
Extensor HDMI de señales de audio y vídeo HDMI hasta 60 m.
Sin IVA
Alimentación para indicadores - 230 V/24V - 2,5A - 6 módulos
Sin IVA
Llamada de enfermería Mosaic - pupitre de mesa - para 6 indicadores máx
Sin IVA
Alimentación 24V - 2A - 48W
Sin IVA
Acoplador de línea KNX DIN
Sin IVA
Controlador KNX multiaplicaciones DIN 20 salidas 18 entradas
Sin IVA
Bloque de puerta con pantalla - llamada enfermería BUS/SCS
Sin IVA
Pupitre secundario - llamada enfermería BUS/SCS
Sin IVA
Pupitre principal - llamada enfermería BUS/SCS
Sin IVA
Controlador KNX multiaplicaciones salidas DIN 20
Sin IVA
Bloque de puerta con megafonía - llamada enfermería BUS/SCS
Sin IVA
Controlador KNX multiaplicaciones DIN 16 salidas
Sin IVA
Extensión de cama
Sin IVA
Controlador KNX multiaplicaciones DIN 12 salidas
Sin IVA
Controlador KNX multiaplicaciones DIN 8 salidas 8 entradas
Sin IVA
Detector de presencia microondas,ON/OFF, resistente IP66, techo o pared, montaje en superficie, bajo voltaje
Sin IVA
Bloque de puerta con indicadores luminosos - llamada enfermería BUS/SCS
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, PIR, regulación digital DALI/DSI, baja temperatura, IP65, gran alcance y granges alturas, empotrado
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, PIR, regulación 1/10V, gran alcance, baja temperatura, IP65, nivel alto, empotrado, hasta 10 balastos
Sin IVA