![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Alimentador Lipso Mini 12VDC 60W
Lipso mini
LEGRAND
Alimentador Lipso Mini 12VDC 60W
REF. 660983
EAN.
3414971064386
Fuente de alimentación 12V y 60W para pilotos de balizado LIPSO MINI.
Garantía 2 años
Familia de precios : 4304
700,49 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Contiene pila y/o acumulador | Si |
---|---|
Designación IEC | LR 20 |
Pila o acumulador (Pack1) | Acumulador (recargable) |
Estado de la batería | Suelo hueco |
Número de Pack1 | 2 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 20 |
---|---|
Peso de un elemento individual (Pack1) | 140 g |
Ubicación de Pack1 | El producto incluye una batería |
Tipo reglamentario (Pack1) | I : Industrial (no portátil) |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN