Ángulo plano - para canal de suelo pasacables 92x20
DLPlus
LEGRAND
Ángulo plano - para canal de suelo pasacables 92x20
REF. 032802
EAN.
3245060328023
Permite la unión en ángulo plano de dos piezas de la misma sección.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
33,91 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 92 mm |
---|---|
Altura | 20 mm |
Número de canales | 4 |
Material | Plástico |
Color | Antracita |
Número RAL | 7016 |
Autoadhesivo | No |
Labio de obturación | No |
Con capa antideslizante | No |
---|---|
Tratamiento antibacteriano | No |
Libre de halógenos | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK08 |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN