![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-037412-WEB-R.jpg)
Barra cobre flexible - 32x5mm - 630/400A admitidos - Longitud 2m
Repartidores
LEGRAND
Barra cobre flexible - 32x5mm - 630/400A admitidos - Longitud 2m
REF. 037412
EAN.
3245060374129
Barra de cobre flexible - Suministrada plana, longitud 2 m - Sección: 32 x 5 mm² - I IP inferior o igual a 30: 630A - I IP superior a 30: 400 A.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
382,28 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Corriente nominal In | 400 A |
---|---|
Modelo | Plano |
Longitud | 2000 mm |
Anchura | 5 mm |
Altura | 32 mm |
---|---|
Flexible | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Documentación
1 documento
Declaración de construcción
SELECCIONAR UNA ACCIÓN