![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404526-LEGRAND-1000.jpg)
Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1 módulo/polo N
XL³ 800/4000
LEGRAND
Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1 módulo/polo N
REF. 404526
EAN.
3245064045261
Base de cables repartidor de fila HX³ para DX³ unipolar 1 mód/polo In<lt/>=63A - Neutro N - Permiten la conexión automática de equipos DX³ en los repartidores de fila 250/400A HX³ - Las bases se alimentan a través del repartidor .
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
47,58 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Corriente nominal In | 63 A |
---|---|
Número de polos | 1 |
Ejecución como adaptador de barra colectora | No |
Ejecución como dispositivo incorporado | No |
---|---|
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión de abrazadera con resorte |
Documentación
4 documentos
Guía de instalación
Guía de instalación
Brochure
Guía de mantenimiento
SELECCIONAR UNA ACCIÓN