Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1,5 módulos/polo L2
XL³ 800/4000
LEGRAND
Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1,5 módulos/polo L2
REF. 404518
EAN.
3245064045186
Base de cables repartidor de fila HX³ para DX³ unipolar 1,5 mód/polo - Fase L2- Permiten la conexión automática de aparatos DX³ en los repartidores de fila 250/400A HX³ - Las bases se alimentan a través del repartidor.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
106,71 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Corriente nominal In | 125 A |
---|---|
Número de polos | 1 |
Ejecución como adaptador de barra colectora | No |
Ejecución como dispositivo incorporado | No |
---|---|
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión de abrazadera con resorte |
Documentación
4 documentos
Guía de instalación
Guía de instalación
Brochure
Guía de mantenimiento
SELECCIONAR UNA ACCIÓN