Producto obsoleto
Base cargador USB (A+C) Màtix - 3A - 5V - 230V - 2 módulos - Blanco
Màtix
BTICINO
Base cargador USB (A+C) Màtix - 3A - 5V - 230V - 2 módulos - Blanco
REF. AM5287C2
EAN.
8005543622193
El cargador USB tipoA + C permite cargar dos terminales electrónicos (móviles, tabletas). El mecanismo debe completarse con una placa.
Garantía 3 años
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Número de puertos USB-A | 1 |
Número de puertos USB-C | 1 |
Tensión de servicio | 100-240 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Máxima corriente de salida | 1500 mA |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Tipo de montaje | Soporte de carcasa de módulo |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Anchura del dispositivo | 23.4 mm |
Altura del dispositivo | 43.6 mm |
Profundidad del dispositivo | 42.3 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
---|---|
Tratamiento antibacteriano | No |
Profundidad de instalación | 33 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Power Delivery | No |
Neutro obligatorio | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Libre de halógenos | Si |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |