Base múltiple fija y giratoria de 4 tomas rasantes 2P+T, protegida contra sobretensiones. Cable de 3m. Color negro
Bases múltiples
LEGRAND
Base múltiple fija y giratoria de 4 tomas rasantes 2P+T, protegida contra sobretensiones. Cable de 3m. Color negro
REF. 694537
EAN.
3414971944961
Base múltiple fija y giratoria de 4 tomas rasantes 2P+T, protegida contra sobretensiones. Cable de PVC de 3m y y 1,5mm² de sección. Color negro.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9003
36,57 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Forma de la carcasa | Otros |
---|---|
Número de tomas de corriente CEE 7/16 (EURO) | 0 |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 4 |
Número de enchufes con clavija de puesta a tierra | 0 |
Número de tomas corriente de dispositivo frío | 0 |
Número de enchufes con conexión a tierra (estándar danés) | 0 |
Número de enchufes estándar francés (tipo E) | 0 |
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo Bipasso | 0 |
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P11 | 0 |
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P17 | 0 |
Número de enchufes tipo NEMA | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25 | 0 |
Con interruptor de encendido/apagado | Si |
Interruptor diferencial | No |
Número de enchufes multi-estándar universales | 0 |
Filtro EMC | No |
Número de otras tomas de corriente | 0 |
Número de conexiones USB | 0 |
Protección contra sobretensiones | No |
Intensidad nominal | 16 A |
Sección transversal | 1.5 mm² |
Con tapa | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
---|---|
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Negro |
Número RAL (similar) | 9017 |
Transparente | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Longitud de la línea de alimentación | 3 m |
Código NEMA | Ninguno |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Anchura | 100 mm |
Altura | 65 mm |
Profundidad | 300 mm |
Temperatura de almacenamiento | -15-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Voltaje nominal | 220-230 V |
Neutro obligatorio | Si |
Método de conexión | No aplicable |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Objeto conectado | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN