![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-C4233_12-WEB-R.jpg)
Base teléfono RJ12 Luna - 6 contactos - 2 módulos - Blanco
Luna
BTICINO
Base teléfono RJ12 Luna - 6 contactos - 2 módulos - Blanco
REF. C4233/12
EAN.
8012199467221
Bases telefónicas - Conexión con sistema 1/4 de vuelta (K10) Base teléfono RJ12 - 6 contactos - 2 módulos - Blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2007
26,20 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Montaje en superfície | No |
---|---|
Instalación de conducto | No |
Caja montada en suelo/subterránea | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación |
Tipo de conector | RJ12 6(4) |
Con tomas/acoplamientos | No |
Categoría | Otros |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Método de conexión | Otros |
Enchufes apantallados | No |
Carcasa apantallada | No |
Conexión de puesta a tierra separada | No |
Con cuadro de texto | No |
Alivio de tensión del cable separado | No |
Tipo de montaje de conexión de blindaje | Otros |
---|---|
Dirección de salida | Recto |
Con protección contra el polvo | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Codificación mecánica | No |
Codificación de colores | Si |
Anchura del dispositivo | 43.8 mm |
Altura del dispositivo | 43.8 mm |
Profundidad del dispositivo | 40.5 mm |
Profundidad de instalación | 40.5 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |