![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/555389-LEGRAND.jpg)
Bases para cuadros entreejes unificado P17 PRO. 3P+N+T, 16A, 380/415V~, IP66/67. Color rojo
Green'Up
LEGRAND
Bases para cuadros entreejes unificado P17 PRO. 3P+N+T, 16A, 380/415V~, IP66/67. Color rojo
REF. 555389
EAN.
3245065553895
Bases para cuadros con entreejes unificados P17 PRO. 3P+N+T, 32A, 380/415V~, IP66/67. Rojo. Se pueden fijar en tapas frontales ciegas o troqueladas y en cajas de montaje empotrado.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
30,25 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Amperaje IEC | 16 A |
---|---|
Tensión según EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rojo |
Número de polos | 5 |
Posición de la hora del reloj | 6 h |
Color característico | Rojo |
Clase de protección (IP) | IP67 |
Sistema de conexión | Terminal enroscado |
Dirección de conexión | Recto |
---|---|
Material | Plástico |
Ejecución militar | No |
Dimensión de la brida vertical | 84 mm |
Distancia vertical desde el agujero | 70 mm |
Dimensión de la brida horizontal | 84 mm |
Distancia horizontal desde el agujero | 70 mm |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
4 documentos
Certificado
CCC-CQC2016010203837680
(3.46 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
IMQ-CA02.05950
(0.42 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN