Caja distribución de empotrar XL³S 160 - totalmente modular - 5 filas - 24 módulos
XL³S 160
LEGRAND
Caja distribución de empotrar XL³S 160 - totalmente modular - 5 filas - 24 módulos
REF. 337225
EAN.
3414970897213
Armario listo para usar de 5 filas de 24 módulos, equipado con rieles DIN regulables en profundidad 3 posiciones, chasis removible y placa frontal de altura completa.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1005
960,49 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Número de filas | 5 |
Material de carcasa | Acero |
Profundidad de instalación | 103 mm |
Carril DIN | Si |
Con placa de montaje | Si |
Posibilidad de extensión | Si |
Versión de EMC | No |
---|---|
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Altura | 811 mm |
Anchura | 740 mm |
Profundidad | 135 mm |
Documentación
6 documentos
Brochure
Brochure
Guía técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Guía técnica
5 documentos
Certificado
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN