Pasar al contenido principal
Logo print

Caja distribución de empotrar XL³S 160 - totalmente modular - 8 filas - 24 módulos

XL³S 160 LEGRAND

Caja distribución de empotrar XL³S 160 - totalmente modular - 8 filas - 24 módulos

REF. 337228 EAN. 3414970897244

Armario listo para usar de 8 filas de 24 módulos, equipado con rieles DIN regulables en profundidad 3 posiciones, chasis removible y placa frontal de altura completa.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1005
1 487,55 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de montaje Montado empotrado (escayola)
Número de filas 7
Tipo de cobertura Opcional
Versión de la cubierta Con muesca
Tapa/puerta transparente Si
Con candado Si
Material de carcasa Acero
Profundidad de instalación 103 mm
Profundidad interna 103 mm
Carril DIN Si
Con placa de montaje Si
Posibilidad de extensión Si
Versión de EMC No
Color Blanco
Número RAL 9003
Clase de protección (IP) IP30
Altura 890 mm
Anchura 811 mm
Profundidad 135 mm

Documentación

6 documentos
Brochure
Brochure
Guía técnica
Hoja técnica
F02368EN-03_XL3S_160.pdf pdf (1.58 Mo)
Manual de uso
LE10065AF.pdf pdf (3.05 Mo)
Guía técnica
5 documentos
Certificado
LOVAG-IT 17.009 (0.62 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 18.003 (0.6 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 17.040 (0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 18.117 (1.1 Mo)