Caja distribución metálica XL³S 160 - totalmente modular - 3 filas de 24 módulos
XL³S 160
LEGRAND
Caja distribución metálica XL³S 160 - totalmente modular - 3 filas de 24 módulos
REF. 337203
EAN.
3414970897077
Armario listo para usar de 3 filas de 24 módulos, equipado con carriles DIN regulables en profundidad 3 posiciones, chasis extraíble y frontal de altura completa.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1005
573,17 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
---|---|
Número de filas | 3 |
Tipo de cobertura | Opcional |
Versión de la cubierta | Con muesca |
Tapa/puerta transparente | Si |
Con candado | Si |
Material de carcasa | Acero |
Profundidad de instalación | 103 mm |
Profundidad interna | 103 mm |
Carril DIN | Si |
Con placa de montaje | Si |
---|---|
Posibilidad de extensión | Si |
Versión de EMC | No |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Altura | 590 mm |
Anchura | 595 mm |
Profundidad | 135 mm |
Documentación
6 documentos
Brochure
Brochure
Guía técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Guía técnica
5 documentos
Certificado
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN