![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037642-LEGRAND-1000.jpg)
Cargador Starfix - recarga de gran capacidad - sección de 0,75mm² - azul
Starfix
LEGRAND
Cargador Starfix - recarga de gran capacidad - sección de 0,75mm² - azul
REF. 037642
EAN.
3245060376420
Cargador transparente para montar directamente en la pinza ref. 0 376 09 - Sección: 0,75 mm² - Color: azul - Número de punteras/recarga: 300.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
13,21 €
/
100 unidades
Embalaje:
3000 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Método de construcción | Estándar |
---|---|
Sección transversal nominal | 0.75 mm² |
Longitud de la manga | 7.6 mm |
Aislado | Si |
Material de aislamiento | Poliamida (PA) |
Libre de halógenos | Si |
Color | Azul |
---|---|
Material | Cobre |
Tratamiento de superficie | Estañado |
Para cables a prueba de cortocircuitos | Si |
Con marca de aprobación | No |
Productos en cinta | Si |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN