![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864008-WEB-R.jpg)
Conmutador doble Niloé Step - 10AX - 250V~
Niloé Step
LEGRAND
Conmutador doble Niloé Step - 10AX - 250V~
REF. 864008
EAN.
3414971122727
El interruptor bidireccional Niloé Step permite controlar luces diferentes desde uno o dos lugares (si se asocia con un segundo interruptor bidireccional. El mecanismo debe completarse con una tecla de 2 elementos y una placa.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
7,88 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de cableado | Interruptor bidireccional |
---|---|
Tipo de operación | Balancín/botón |
Tipo de montaje | Elemento básico , Montado empotrado (escayola) |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 4 |
Pulsador interruptor | No |
Número de balancines | 2 |
Tipo de fijación | Montaje con gancho y tornillo |
Con placa de montaje | Si |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Otros |
Color del elemento de conmutación | Otros |
Espacio para etiqueta/superficie de impresión | No |
Iluminación | Opcional |
Función de iluminación | Control y orientación |
Tipo de iluminación | LED intercambiable |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Voltaje nominal | 250 V |
---|---|
Corriente nominal | 10 A |
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes | 10 AX |
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Otros |
Interruptor de calefacción | No |
Interruptor de la lavadora | No |
Anchura del dispositivo | 75.8 mm |
Altura del dispositivo | 75.8 mm |
Profundidad del dispositivo | 40.4 mm |
Profundidad de instalación | 31 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
4 documentos
Certificado
AENOR-030/002568
(0.32 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-002640
(0.18 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-002039
(4.32 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-003437
(0.65 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN