-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Material
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Perforación
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Acabado de superficie
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
Panel para celda lateral externa XL³ 4000 - Alt. 2000mm
Sin IVA
Frontal - para celdas externa XL³ 4000 - Alt. 2200mm
Sin IVA
Panel para celda lateral interna XL³ 4000 - Alt. 2000mm
Sin IVA
Panel para celda lateral interna XL³ 4000 - Alt. 2200mm
Sin IVA
Marco soporte tapas cubrebornas XL³ 4000 - pivotante - armario ancho 975mm con celdas
Sin IVA
Marco soporte tapas cubrebornas XL³ 4000 - pivotante - para armario ancho 975mm
Sin IVA
Marco soporte tapas cubrebornas XL³ 4000 - pivotante - para armario ancho 725mm
Sin IVA
Montante funcional (2) XL³ 4000 - para armario con celda - Alt. 2200mm
Sin IVA
Montante funcional (2) XL³ 4000 - para armario sin celda- Altura 2200mm
Sin IVA
Montante funcional (2) XL³ 4000 - para armario con celda - Alt. 2000mm
Sin IVA
Montante funcional (2) XL³ 4000 - para armario sin celda - Alt. 2000mm
Sin IVA
Montante funcional (2) XL³ 4000 - para armario fondo 475mm - Alt. 2200mm
Sin IVA
Montante funcional (2) XL³ 4000 - para armario fondo 475mm - Alt. 2000mm
Sin IVA
Marco soporte tapas cubrebornas XL³ 4000 - fijo - armario ancho 725 o 975mm
Sin IVA
Traviesas fijos (2) L. 850mm XL³ 4000
Sin IVA
Traviesas fijos (2) L. 600mm XL³ 4000
Sin IVA
Traviesas fijos (2) L. 350mm XL³ 4000
Sin IVA
Juego de escuadras de armario XL³ 4000 - para instalar un doble chasis parcial
Sin IVA
Elevación de montantes funcionales XL³ 4000
Sin IVA