![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Kit de conversión - 1h - para lámparas de 6 a 58W
Kit conversión
LEGRAND
Kit de conversión - 1h - para lámparas de 6 a 58W
REF. 061846
EAN.
3245060618469
Para lámparas de 6 a 58 W 1 h, con un módulo cargador- convertidor y baterías. Para integrarse en luminarias fluorescentes lineales, compactas, circulares y de alta frecuencia y transformarlas en luminarias de alumbrado de reemplazamiento .
Garantía 2 años
Familia de precios : 4302
284,01 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Contiene pila y/o acumulador | Si |
---|---|
Designación IEC | LR 20 |
Pila o acumulador (Pack1) | Acumulador (recargable) |
Estado de la batería | Suelo hueco |
Número de Pack1 | 1 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 5 |
---|---|
Peso de un elemento individual (Pack1) | 140 g |
Ubicación de Pack1 | Incluida en el embalaje |
Tipo reglamentario (Pack1) | I : Industrial (no portátil) |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN