![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/409257-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 10000/16kA - 3P - 400 V~ - 32A - curva C
DX³
LEGRAND
Magnetotérmico DX³ 10000/16kA - 3P - 400 V~ - 32A - curva C
REF. 409257
EAN.
3245064092579
Interruptor magnetotérmico para proteger las instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. También se puede utilizar para controlar y aislar la instalación.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1101
214,10 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Profundidad de instalación | 44 mm |
---|---|
Curva de disparo | C |
Número de polos (total) | 3 |
Número de polos protegidos | 3 |
Corriente nominal | 32 A |
Tensión nominal | 400 V |
Tensión de aislamiento nominal Ui | 500 V |
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 4 kV |
Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 230 V | 16 kA |
Tipo de tensión | CA |
Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 400 V | 10 kA |
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 230 V | 32 kA |
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 400 V | 16 kA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Clase de limitación de energía | 3 |
Montaje empotrado | Si |
Acoplamiento de conductor neutro | No |
Grado de contaminación | 2 |
Equipos adicionales posibles | Si |
Ancho en número de espacios modulares | 3 |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura ambiente durante el funcionamiento | -25-70 °C |
Sección de conductor conectable | 1.5-25 mm² |
Sección de conductor conectable sólido | 1.5-35 mm² |
Protección contra explosiones | No |
Anchura | 53.1 mm |
Altura | 94.8 mm |
Profundidad | 77.8 mm |
Resistencia al impacto | IK02 |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Sentido del suministro eléctrico | Por la parte superior o inferior |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
9 documentos
Certificado
OC / CB-IT - 14353
(0.15 Mo)
Certificado
OC / CB-IT-10652
(0.12 Mo)
Certificado
OC / CB-IT-10652/M1
(0.69 Mo)
Certificado
OC / CB-IT-24113
(0.67 Mo)
Certificado
AENOR-030/002269
(0.61 Mo)
Certificado
OC / CB-IT-18674
(0.2 Mo)
Certificado
OC / CB-IT-10652/M2
(0.47 Mo)
Certificado
VDE-40034176
(0.66 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 14.019
(0.11 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN