-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Tensión nominal
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Protección de fallo a tierra integrada
-
Apto para montaje en carril DIN
-
Montaje en rail DIN opcional
-
Ejecución del elemento accionador
-
Construcción del dispositivo
-
Con liberación de baja tensión integrada
-
Con alarma activada
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión
-
Aparato completo con dispositivo de protección
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Accionamiento motorizado integrado
-
Clase de protección (IP)
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Designación IEC
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Número de Pack1
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Ubicación de Pack1
-
Tipo reglamentario (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-420749-WEB-R.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico diferencial -- 3P+N/2 - Icu 50kA (400 V~) -In 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-420157-WEB-R.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico diferencial -- 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-420747-WEB-R.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico diferencial -- 3P+N/2 - Icu 50kA (400 V~) -In 125A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420156-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico diferencial -- 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 125A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420155-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico diferencial -- 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 100A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-420745-WEB-R.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico diferencial -- 3P+N/2 - Icu 36 kA (400 V~) -In 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420117-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico diferencial -- 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420154-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico diferencial -- 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 80A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420150-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico diferencial -- 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 16A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420151-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico diferencial -- 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 25A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420152-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico diferencial -- 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 40A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420153-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico diferencial -- 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 63A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-420743-WEB-R.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico diferencial -- 3P+N/2 - Icu 36 kA (400 V~) -In 125A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420116_pw_237330.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico diferencial -- 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 125A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-420741-WEB-R.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico diferencial -- 3P+N/2 - Icu 25 kA (400 V~) -In 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/420077-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico diferencial -- 4P - Icu 25 kA (400 V~) - In 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420115-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico diferencial -- 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 100A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-420737-WEB-R.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico diferencial -- 3P+N/2 - Icu 16 kA (400 V~) -In 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420037-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico diferencial -- 4P - Icu 16 kA (400 V~) - In 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420114-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico diferencial -- 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 80A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420110-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico diferencial -- 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 16A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420111_pw_237297.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico diferencial -- 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 25A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420112-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico diferencial -- 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 40A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420113-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico diferencial -- 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 63A
Sin IVA