Mampara de separación libre de halógenos, alt. 50mm, para canal ZH libre de halógenos
DLPE
LEGRAND
Mampara de separación libre de halógenos, alt. 50mm, para canal ZH libre de halógenos
REF. 611706
EAN.
3414970515711
Permite la separación de varios tipos de corrientes (sector, teléfono, informática…).
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
16,38 €
/
metro
Embalaje:
72 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | 1 vez |
---|---|
Apto para profundidad del conducto | 50 mm |
Tipo de fijación | Fijación a presión (click) |
Longitud | 2000 mm |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Color | Blanco |
Resistencia al impacto | Otros |
Anchura | 21.1 mm |
Altura | 41 mm |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN