Mando rotativo de emergencia - prolongado sobre puerta IP55 para DPX³ 125 HP
DPX³125 HP
LEGRAND
Mando rotativo de emergencia - prolongado sobre puerta IP55 para DPX³ 125 HP
REF. 423873
EAN.
3414971730366
Mando rotativo de emergencia color rojo/amarillo - prolongado sobre puerta IP55 para DPX³ 125 HP - Incluye varilla de conexión, soporte, plantilla de perforación autoadhesiva, accesorios de montaje y mecanismo de cierre de la puerta.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
792,25 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Color | Otros |
---|---|
Apto para parada de emergencia | No |
Apto para disyuntores | Si |
Apto para interruptor seccionador | Si |
Anchura | 105 mm |
Altura | 115 mm |
---|---|
Profundidad | 431 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-85 °C |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Brochure
Brochure
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN