![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020859-LEGRAND-1000.jpg)
Panel posterior y lateral XL³ 4000/6300 - fijación con tornillos - Alt. 2200mm - An. 975mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Panel posterior y lateral XL³ 4000/6300 - fijación con tornillos - Alt. 2200mm - An. 975mm
REF. 020859
EAN.
3245060208592
Panel posterior y lateral - Fijación con tornillos - Anchura 975mm - Altura exterior: 2200mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
624,50 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Adecuado como pared lateral | Si |
---|---|
Adecuado como pared trasera | Si |
Medida de rejilla | 975 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 975 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 975 mm |
Anchura | 956 mm |
Altura | 2076 mm |
Material | Acero |
---|---|
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Con entrada de cable | No |
Con candado | No |
Documentación
1 documento
Brochure
3 documentos
Certificado
LOVAG-IT 13.045
(0.12 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN