Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Acabado de superficie
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020834
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - 1/4 de vuelta - 1 DPX-IS 1600 - horizontal - Alt. 400mm - 24 módulos
171,44 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020984
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - 1 DPX³ 1600 - horizontal - Alt. 400mm - 36 módulos
166,62 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020934
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - 1 DPX³ 1600 - horizontal - Alt. 400mm - 24 módulos
161,31 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.