Placa IK10 de la serie Soliroc - 3 elementos - 110x252mm - montaje horizontal/vertical
Soliroc
LEGRAND
Placa IK10 de la serie Soliroc - 3 elementos - 110x252mm - montaje horizontal/vertical
REF. 077853
EAN.
3245060778538
Soliroc™ - Enchufes y accesorios de montaje IK 10 - Apto para edificios públicos, zonas de paso no vigiladas, aparcamientos, zonas comunes de edificios - Alta resistencia a impactos IK 10 y humedad.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2104
105,18 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de unidades | 3 |
---|---|
Dirección de montaje | Horizontal y vertical |
Número de unidades horizontales | 3 |
Número de unidades verticales | 1 |
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) | 6 |
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) | 1 |
Con bastidor de montaje | No |
Montaje empotrado | Si |
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | No |
Apto para instalación incorporada | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Material | Metal |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Otros |
Acabado de superficie | Mate |
---|---|
Color | Gris |
Transparente | No |
Con tapa abatible | No |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Resistencia al impacto | IK10 |
Tipo de fijación | Fijación mediante rosca |
Anchura | 252 mm |
Altura | 110 mm |
Profundidad | 13.5 mm |
Altura de la instalación | 0 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Especie de madera en latín | No aplicable |
Certificación de la madera (lista) | No aplicable |
Zona climática de la procedencia de la madera | No aplicable |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
5 documentos
Certificado
OC / CB-FR_707077/M1
(0.43 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_701873
(0.58 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_700177/A1
(0.71 Mo)
Certificado
NF-NF012_4236
(0.53 Mo)
Certificado
NF-NF012_4239
(0.53 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN