Placa de montaje para DPX3 160 en Caja de distribución XL3S de 24 módulos de an.
XL³S 160
LEGRAND
Placa de montaje para DPX3 160 en Caja de distribución XL3S de 24 módulos de an.
REF. 337410
EAN.
3414971090224
Kit que permite montar dispositivos DPX³ 160 calibrados a 160A respetando la curvatura del cable. Utilizable para armarios de superficie y de empotrar XL³S 160 de 24 módulos de 5 a 8 filas.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1005
474,62 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 300 mm |
---|---|
Anchura | 500 mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
---|---|
Perforación | Si |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
4 documentos
Brochure
Brochure
Hoja técnica
Manual de uso
5 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN