Pasar al contenido principal
Logo print

Puerta metálica XL³S 160 - para caja de 4 filas - 24 módulos

XL³S 160 LEGRAND

Puerta metálica XL³S 160 - para caja de 4 filas - 24 módulos

REF. 337254 EAN. 3414970897466

Puerta completamente metálica para armarios XL³ S 160, de superficie y de empotrar 4 filas de 24 módulos, reversible equipada con tirador de doble barra, se entrega con llave.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1005
201,69 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Puerta de panel
Ejecución como puerta acristalada No
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador No
Anchura 537 mm
Altura 694 mm
Profundidad 26 mm
Versión de EMC No
Material Acero
Acabado de superficie Con revestimiento en polvo
Color Blanco
Clase de protección (IP) IP40

Documentación

3 documentos
Brochure
Brochure
Hoja técnica
F02368EN-03_XL3S_160.pdf pdf (1.58 Mo)
5 documentos
Certificado
LOVAG-IT 17.009 (0.62 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 18.003 (0.6 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 17.040 (0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 18.117 (1.1 Mo)