Puerta metálica XL³S 160 - para caja de 5 filas - 36 módulos
XL³S 160
LEGRAND
Puerta metálica XL³S 160 - para caja de 5 filas - 36 módulos
REF. 337265
EAN.
3414970897527
Puerta completamente metálica para armarios XL³ S 160, de superficie y de empotrar 5 filas de 36 módulos, reversible equipada con tirador de doble barra, se entrega con llave.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1005
284,79 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Puerta de panel |
---|---|
Ejecución como puerta acristalada | No |
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador | No |
Anchura | 753 mm |
Altura | 844 mm |
Profundidad | 26 mm |
Versión de EMC | No |
---|---|
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Color | Blanco |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Documentación
3 documentos
Brochure
Brochure
Hoja técnica
5 documentos
Certificado
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN