Puerta plana metálica XL³ 160/400 - para caja y armario alt. 900mm
XL³ 160/400
LEGRAND
Puerta plana metálica XL³ 160/400 - para caja y armario alt. 900mm
REF. 020275
EAN.
3245060202750
2 puntos de bloqueo arriba y abajo a partir de la altura 900 Planas - Distancia tapa cubrebornas/puerta metálica: 38mm - de cristal: 34mm - Para caja y armarios, altura 900mm - No adaptada al Vistop empuñadura frontal - Metal.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
313,36 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Puerta de panel |
---|---|
Ejecución como puerta acristalada | No |
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador | No |
Anchura | 900 mm |
Altura | 575 mm |
Profundidad | 25 mm |
Versión de EMC | No |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Barnizado |
---|---|
Color | Gris |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Resistencia al impacto | IK08 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
2 documentos
Brochure
Brochure
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN