Regulador de iluminación universal Living Now - 2 módulos
Living Now
BTICINO
Regulador de iluminación universal Living Now - 2 módulos
REF. K4411
EAN.
8005543614419
El dimmer Living Now puede reducir o aumentar la intensidad de una carga de luz para dar un ambiente más íntimo o luminoso al ambiente.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
125,63 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Soporte de carcasa de módulo |
---|---|
Tipo de operación | Botón pulsador |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Control del app vía Bluetooth | No |
Regulación por corte de fase ascendente | No |
Regulación por corte de fase descendente | No |
Atenuador de serie | Si |
Tipo de carga | Universal |
Extensiones de entrada | No |
Memoria de valor luminoso | No |
Utilizable con botón | Si |
Utilizable con detector de movimiento | No |
Utilizable con detector de presencia | No |
Utilizable con temporizador | No |
Utilizable con botón de radio | No |
Utilizable con botón IR | No |
Tipo de fijación | Otros |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Negro |
Número RAL (similar) | 7015 |
Transparente | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
---|---|
Resistencia al impacto | IK02 |
Voltaje nominal | 100-240 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Tensión de control | 0-10 V |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |
Anchura del dispositivo | 45 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 38 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 45 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Profundidad de instalación | 35 mm |
Temperatura de funcionamiento | 0-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Neutro obligatorio | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN