![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021064-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - De 1 a 3 DPX³ 630 extraíble - vertical
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - De 1 a 3 DPX³ 630 extraíble - vertical
REF. 021064
EAN.
3414970756817
Tapa cubrebornas metálica para equipos extraíbles con bisagras y cerradura - Equipos en posición vertical - Para 1 o 2 DPX³ 630.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
254,20 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 600 mm |
---|---|
Altura | 600 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 725 mm |
Apto para altura de caja | 2200 mm |
Número de unidades de altura (UA) | 12 |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Resistencia al impacto | IK07 |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN