Toma de carga metálica Green'up Premium trifásica para 1 VE - Modo 2 + Modo 3 - Potencia 22kW 32A con protección DC
Green'Up
LEGRAND
Toma de carga metálica Green'up Premium trifásica para 1 VE - Modo 2 + Modo 3 - Potencia 22kW 32A con protección DC
REF. 058048
EAN.
3414972345248
Toma de carga metálica Green'up Premium trifásica para 1 vehículo eléctrico - Modo 2 + Modo 3 - Potencia 22kW 32A con protección 6mA DC integrada.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1402
2 879,51 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución de la conexión en el lado de la instalación | Trifásico |
---|---|
Potencia nominal de entrada | 22 kW |
Número de puntos de carga | 1 |
Potencia máx. por punto de carga | 22 kW |
Anchura | 430 mm |
Altura | 740 mm |
Profundidad | 243 mm |
Tipo de montaje | Otros |
Número de conectores de carga tipo 1 | 0 |
Número de conectores de carga tipo 1 CCS | 0 |
Número de conectores de carga tipo 2 | 0 |
Número de conectores de carga tipo 2 CCS | 0 |
Número de enchufes de carga tipo 2 | 1 |
Número de conectores de carga GB CA | 0 |
Número de conectores de carga GB CC | 0 |
Número de enchufes de carga tipo GB | 0 |
Número de enchufes de carga tipo 3 | 0 |
Número de conectores de carga CHAdeMO | 0 |
Número de tomas de corriente CEE | 0 |
Con caja de distribución eléctrica | No |
Número de enchufes domésticos | 1 |
Número de interruptores diferenciales tipo A | 0 |
Longitud del cable de carga | 0 m |
Número de interruptores diferenciales tipo B | 0 |
Con disyuntor de protección | Si |
---|---|
Con medido de energía | No |
Con pantalla | No |
Material de carcasa | Acero |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Resistencia al impacto | IK10 |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -25-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Voltaje nominal | 380-415 V |
Color | Negro |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Bluetooth , OCPP 1.6J |
Plataforma de descarga de aplicaciones | App Store , Google Play Store |
Medio de programación | Software web |
Con comando por voz | No |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | No |
Nombre de la aplicación | EV Charge |
Función de uso del producto | Carga de vehículos eléctricos |
Programable | Si |
Documentación
6 documentos
Manual de uso
Manual de uso
Manual de uso
Manual de uso
Guía de mantenimiento
Manual de uso
3 documentos
Certificado
Decl. UE RED-RED_694 Version: 02
(0.41 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_716966
(0.26 Mo)
1 documento
Firmware
SELECCIONAR UNA ACCIÓN