Toma para pera de llamada o alarma biomédica - Nuevo mosaic antibacteriano
Soluciones instalaciones sanitarias
LEGRAND
Toma para pera de llamada o alarma biomédica - Nuevo mosaic antibacteriano
REF. 076663L
EAN.
3414971598454
Toma para pera de llmada de Mosaic que permite la llamada de una enfermera, se entrega completo y para colocar en todo tipo de soportes
Garantía 2 años
Familia de precios : 3403
32,76 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio eléctrico/pieza de repuesto | Otros |
---|---|
Tipo de accesorio mecánico/pieza de repuesto | Otros |
Anchura | 82 mm |
Altura | 82 mm |
Profundidad | 43 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | 5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Tipo de tensión | No aplicable |
---|---|
Color | Blanco |
Libre de halógenos | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Sección transversal del núcleo | 0.2-2.5 mm² |
Con lámpara de señal | No |
Tipo de montaje | Montado en superficie/en ranura |
Direccionable | No |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN