![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/TA/IM-TA32750B600-WEB-R.jpg)
Transformador de intensidad D27 32,5x10,5mm - relación 60/5A
IME
LEGRAND
Transformador de intensidad D27 32,5x10,5mm - relación 60/5A
REF. TA32750B600
EAN.
8032826041426
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
42,59 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Convertidor de corriente de alimentación directa |
---|---|
Corriente nominal primaria | 60 A |
Corriente nominal secundaria | 5 A |
Potencia aparente nominal secundaria | 2.5 VA |
Consumo de energía | 2.6 W |
Clase de precisión | 3 |
Factor limitador de sobrecorriente | FS 5 |
Calibrado | No |
Con protección de contacto | Si |
---|---|
Altura de apertura | 27-27 mm |
Ancho de apertura | 27-27 mm |
Diámetro de apertura | 27 mm |
Cierre a presión | Si |
Toma circuito secundario | Conexión roscada |
Número de entradas primarias | 1 |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN