-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Tensión nominal
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Protección de fallo a tierra integrada
-
Apto para montaje en carril DIN
-
Montaje en rail DIN opcional
-
Ejecución del elemento accionador
-
Construcción del dispositivo
-
Con liberación de baja tensión integrada
-
Con alarma activada
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión
-
Aparato completo con dispositivo de protección
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Accionamiento motorizado integrado
-
Clase de protección (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028732-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 2500 - seccionable - lcu 50kA - talla 1 - 4P - ln 1000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028731-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 2500 - seccionable - lcu 50kA - talla 1 - 4P - ln 800A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028762-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 2500 - seccionable - lcu 100kA - talla 2 - 3P - ln 1000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028761-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 2500 - seccionable - lcu 100kA - talla 2 - 3P - ln 800A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028744-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 2500 - seccionable - lcu 65 kA - talla 1 - 3P - ln 1600A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028724-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 2500 - seccionable - lcu 50kA - talla 1 - 3P - ln 1600A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028743-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 2500 - seccionable - lcu 65 kA - talla 1 - 3P - ln 1250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028742-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 2500 - seccionable - lcu 65 kA - talla 1 - 3P - ln 1000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028741-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 2500 - seccionable - lcu 65 kA - talla 1 - 3P - ln 800A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028723-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 2500 - seccionable - lcu 50kA - talla 1 - 3P - ln 1250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028722-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 2500 - seccionable - lcu 50kA - talla 1 - 3P - ln 1000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028721-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 2500 - seccionable - lcu 50kA - talla 1 - 3P - ln 800A
Sin IVA