-
Tipo de accesorio eléctrico/pieza de repuesto
-
Tipo de mensaje
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Accesorio
-
Tipo de accesorio mecánico/pieza de repuesto
-
Volumen
-
Volumen
-
Volumen
-
Material de carcasa
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Tipo de corriente
-
Tipo de corriente
-
Material
-
Diámetro del orificio
-
Frecuencia de la señal de sonido
-
Voltaje nominal a 50 Hz CA
-
Color de la capota
-
Con panel de vidrio
-
Tipo de montaje
-
Sistema de radio
-
Con cubierta de papel
-
Tipo de montaje
-
Controlado por radio
-
Con luz
-
Tipo de desbloqueo
-
Tipo de desbloqueo
-
Color de la carcasa
-
Color de la carcasa
-
VdS reconocido
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
Sirena electromagnética - IP 30 - IK 05 - 12 V=
Sin IVA
Conjunto 5 vídrios de repuesto
Sin IVA
Puntos de llamada manual - para alarma de incendios - instalación en superficie - IP 40 - rearmable - rojo
Sin IVA
Martillo - con cadeneta y soporte mural
Sin IVA
Tapa de protección precintable transparente
Sin IVA
Kit estanco IP 65 - para pulsador alarma
Sin IVA
Caja de seguridad «rotura de cristal» - doble posición - rojo - superficie
Sin IVA
Pulsador de alarma con piloto saliente/de empotrar
Sin IVA
Caja de seguridad «rotura de cristal» - doble posición - rojo - superficie
Sin IVA
Pulsador doble posición, rojo, saliente, con pilotos
Sin IVA
Timbre de alta potencia - 230 V~ - 50/60 Hz - IP 40 - IK 08
Sin IVA
Timbre de alta potencia - 230 V~ - 50/60 Hz - IP 44 - IK 10
Sin IVA
Sirena electromagnética - IP 30 - IK 05 - 24 V=
Sin IVA
Sirena electromecánica - IP 30 - IK 05 - 230 V~
Sin IVA