Luminaria de emergencia ATEXLED LVS2-400 lúmenes-1h-Permanente/No Permanente
Sin IVA
Central Legrand Vision System 2 (LVS2)
Sin IVA
Pantalla táctil control sistema LVS2
Sin IVA
Luminaria de emergencia INOXLED LVS2-400 lúmenes-1h-Permanente/No Permanente
Sin IVA
Proyector LED 1000 lúmenes - 2 focos - IP55
Sin IVA
Equipo PB78 - para alimentar pilotos LIPSO centralizados
Sin IVA
Programa de supervisión LVS2
Sin IVA
Proyector LED 2500 lúmenes - 2 focos - IP55
Sin IVA
Proyector LVS2 LED 1500 lúmenes - 2 focos - IP55
Sin IVA
Proyector LED 1500 lúmenes - 2 focos - IP55
Sin IVA
Equipo PB35 - para alimentar pilotos LIPSO centralizados
Sin IVA
Repetidor LVS2 - 6 módulos
Sin IVA
Alimentador Lipso Mini 12VDC 60W
Sin IVA
Alimentador Lipso Mini 12VDC 20W
Sin IVA
Luminaria de emergencia NFL65 - 800 lúmenes - 1h - IP65 - No permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia NT65 - 715 lúmenes - 1h - IP65 - No permanente
Sin IVA
Luminaria de alumbrado de emergencia G5 LED 250 lm 2h Permanente Estándar IP 42 IK 07
Sin IVA
Kit de conversión - 3h - para lámparas de 6 a 58W
Sin IVA
Kit de conversión - 1h - para lámparas de 6 a 58W
Sin IVA
Luminaria de emergencia G5 LED AUTOTEST- 425 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia G5 LED AUTOTEST- 350 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
Telemando universal
Sin IVA
Luminaria de emergencia G5 LED ESTANDAR- 200 lúmenes - 2h - No permanente
Sin IVA
Luminaria de alumbrado de emergencia G5 LED 250 lm 1h Permanente Estándar IP 42 IK 07
Sin IVA