Pasar al contenido principal
Logo print

Catálogo General Legrand 2024 - 2025 | Legrand España

NUESTRAS NOVEDADES

A continuación, te contamos todas las novedades que encontrarás en nuestro Catálogo General 2024 - 2025. Próximamente podrás consultar todas las referencias también en nuestro e-catalogo.

Catálogo General Legrand 2024 - 2025

Protección electrónica S10 para DMX³ y DPX³


Totalmente configurable porque permite adaptar al máximo los ajustes a las necesidades de la instalación

Interruptores automáticos de bastidor abierto DMX³ y unidades de protección electrónicas S10 - Pág. 28 | Interruptores automáticos de caja moldeada DPX³ electrónicos S10 - Pág. 57
Catálogo General Legrand 2024 - 2025

DX3 STOP ARC


Protección extra para personas y equipos frente a defectos de arco eléctrico que pueden provocar un incendio en la instalación

Dispositivos de detección de arco DX³ Stop Arc - Pág. 114

Catálogo General Legrand 2024 - 2025

Contador de energía trifásico conectado


Se amplía la gama Smart Electrical Panel con un contador de energía que permite visualizar el consumo en un circuito trifásico

Contador de energía trifásico conectado EMDX³ with Netamo Pág. 439

Catálogo General Legrand 2024 - 2025

Mecanismos estancos Plexo


La gama más amplia del mercado para el sector residencial, terciario e industrial

Imprescindible mecanismo estanco, Plexo continua reinventándose para dar soluciones a todas las instalaciones posibles. Con un diseño completamente renovado y premiado con un iF Design Award, está disponible en 3 acabados, antracita, gris y blanco

Plexo – Pág.558 | Plexo with Netamo – Pág.431

Catálogo General Legrand 2024 - 2025

Mecanismos sin contacto


Solución moderna y práctica

Enciende la luz o abre una puerta sin necesidad de tocar ningún objeto físico. 

Mecanismos sin contacto Living Now: Pág.474 | Living Light: Pág.498 | Valena Next: Pág. 526 | Classia: Pág.534

Catálogo General Legrand 2024 - 2025

Termostato conectado Smarther AC


Aumenta el confort y la eficiencia de forma inteligente y sencilla

Gracias a la aplicación Home + Control y a la compatibilidad con asistentes de voz, controla y gestiona la temperatura en viviendas equipadas con sistemas de refrigeración y calefacción con unidades de AC de split y Fan Coil.

Smarther AC with Netamo – Pág.432

Catálogo General Legrand 2024 - 2025

INCARA


Soluciones integradas para mobiliario de diseño, multifuncionales, ergonómicas y fáciles de instalar

Incara es una amplia gama de dispositivos aptos para cualquier espacio de trabajo moderno y flexible, desde oficinas a hoteles, cafeterías, aeropuertos o cualquier entorno de trabajo compartido.
Disq 60/80 Pág. 754 - 757  | Disq´In Pág. 758 - 759 | Pop-up Pág. 758 y 760 | Flip Up Pág. 761 y 763 | Multilink Pág. 761 - 762 | Top Access y Under Desk Pág. 764 - 765 | Tower 60/120 Pág. 764 - 765 | Otros productos móviles: Electr´On, On Desk, Link´On, Vertebra… Pág. 766 - 770
Catálogo General Legrand 2024 - 2025

URA NEXT y URA SPOT PRO


Luminarias de alumbrado de emergencia y seguridad en acabado negro

Lo último en luminarias de emergencia LED de interior de Legrand: calidad, diseño, facilidad de instalación y sostenibilidad.
URA NEXT Pág. 870 | URA SPOT PRO Pág. 871
Catálogo General Legrand 2024 - 2025

CATÁLOGO GENERAL LEGRAND 2024 - 2025


A través de este enlace puedes descargar el documento en formato PDF.