-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Enchufe CEE 16 A
-
Enchufe CEE 32 A
-
Apto para
-
Apto para
-
Apto para
-
Enchufe CEE 63 A
-
Material de carcasa
-
Enchufe CEE 125 A
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Protección
-
Interruptor de protección F1
-
Ejecución militar
-
Fuente de alimentación/posibilidad de conexión
-
Diámetro de la entrada de cable
-
Diámetro de la entrada de cable
-
Manipulación
-
Número de interruptores automáticos
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Libre de halógenos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/057709-LEGRAND.jpg)
Combinado P17 para montaje de 6 bases o tomas de 16A. Carril DIN 18 módulos de 17,5mm. Incluye placas de montaje
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/057704-LEGRAND-1000.jpg)
Combinado P17 para montaje de 3 placas frontales de 280x125mm. Carril DIN 18 módulos de 17,5mm, 16A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-057708-WEB-F.jpg)
Combinado P17 para montaje de 4 bases o tomas de 16A. Carril DIN 12 módulos de 17,5mm. Incluye placas de montaje
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/057703-LEGRAND-1000.jpg)
Combinado P17 para montaje de 2 placas frontales de 280x125mm. Carril DIN 12 módulos de 17,5mm, 16A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/058938-LEGRAND-1000.jpg)
Base hasta 2 tomas 16A para combinados P17. Carril DIN 5 módulos de 17,5mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-057707-WEB-R.jpg)
Combinado P17 para montaje de 3 bases o tomas de 16A. Carril DIN 5 módulos de 17,5mm. Incluye placas de montaje
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/057720-LEGRAND-1000.jpg)
Combinado P17 para montaje de 1 placa frontalde 280x125mm. Carril DIN 5 módulos de 17,5mm. 3 bases 16A. Sin placas de montaje
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-057740-WEB-R.jpg)
Pulsador de parada de emergencia para caja P17. Placa previamente perforada. Permite el corte de alimentación de las cajas
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/057711-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de montaje en superficie para combinados P17. Dimensiones 280x125mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/057723-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontal de 280x125mm para montaje de 2 bases supercompactas de 16A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/057719-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontal de 280x125mm para montaje de 1 base o toma de 16 o 32A y 1 base de 63A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/057714-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontal de 280x125mm para montaje de 3 bases o tomas de 16A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/057718-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontal de 280x125mm para montaje de 2 bases o tomas de 16 o 32A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/057712-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontal de 220x125mm para montaje de 1 base o toma de 16 o 32A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/057713-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontal de 220x125mm para montaje de 2 bases o tomas de 16A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/057710-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de superficie para tomas P17. Para montaje de 1 placa frontal de 220x125mm. Sin protección
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/057716-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontal ciega para combinados P17. Dimensiones 280x125mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/057715-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontal ciega para combinados P17
Sin IVA