![](/sites/g/files/ocwmcr651/files/image_banner/Banner%20landing%20Smart%20Electrical%20Panel.png)
Smart Electrical Panel: cuadro eléctrico conectado
Añadir confort y ahorrar energía es muy simple
Smart Electrical Panel de Legrand es la nueva solución conectada de Legrand para el cuadro eléctrico de tu hogar. Disfrutarás de un completo sistema para controlar en local o a distancia tu instalación eléctrica, tanto si es una vivienda unifamiliar o un bloque de pisos.
Gestiona los elementos de potencia conectados desde tu Smartphone o Tablet, y así activar/desactivar dispositivos de gran consumo, automatizar, crear escenarios, programar encendidos así como tener una medición de su consumo; todo ello gracias a la APP Home+Control (gratuita, para iOS y Android).
Háblale a tu hogar, Smart Electrical Panel with Netatmo es compatible con los principales asistentes vocales: Google Assistant, Siri de Apple y Alexa de Amazon.
¿Cómo realizar una instalación conectada de Legrand?
Con SMART ELECTRICAL PANEL
Módulo Gateway with Netatmo
Fácil de conectar e instalar, perfectamente integrado en el cuadro eléctrico.
![Smart Electrical Panel](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/smart-panel-gateway.jpg)
Crear una instalación conectada desde el cuadro eléctrico
Fácil de conectar e instalar, perfectamente integrado en el cuadro eléctrico.
Para crear una instalación conectada desde el cuadro eléctrico, solo hay que instalar un Módulo
Gateway EMDX³ with Netatmo.
- Es indispensable para cualquier nueva instalación y actúa como interfaz entre el router y los productos conectados (comunicación por radio de 2,4 GHz). Hay dos versiones: una versión modular en el cuadro eléctrico, o un accesorio de los mecanismos en las diferentes habitaciones de la casa.
- Es el equivalente a la base de corriente con Gateway incluida en el Starter Pack de Valena™ Next with Netatmo (o disponible en las otras series de mecanismos conectadas de BTicino, como Living Now with Netatmo y Livinglight with Netatmo. Compatible con todas las demás soluciones conectadas "with Netatmo" de Legrand.
- Un solo gateway (base de corriente con gateway o módulo gateway) es suficiente para controlar toda la casa.
![Smart Electrical Panel](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/smart-panel-gateway-alimentacion_0.jpg)
ALIMENTACIÓN
100-240 V A El Módulo Gateway se instala después de un interruptor automático.
CABLEADO
El Módulo Gateway consiste en una base fija y una sección extraíble, para facilitar al máximo el cableado.
Desenganchar la sección extraíble de su base.
Cablear la fuente de alimentación (terminales de tornillo).
Enganche la sección extraíble en la base.
Contacto seco with Netatmo
Módulo universal de medida, mando y reporte de estado para controlar a distancia cualquier tipo de aparato a muy baja tensión.
![Contacto seco](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/banner_4%20contacto%20seco%20720x332.jpg)
El contacto seco with Netatmo te permite
Controlar a distancia y visualizar el estado
Con el contacto seco conectado, convierte en conectado cualquier aparato de muy baja tensión (toma de carga de VE, calefacción, sistema de riego, aire acondicionado...) y conoce su estado y contrólalo en remoto: realiza programación y crea escenarios. Además, es compatible con el deslastrador de cargas conectado, permitiendo crear un escenario de deslastre de carga.
Medir tu consumo de energía
Realiza un seguimiento del consumo de energía del aparato conectado y visualízalo desde la aplicación Home+Control.
![Contacto seco](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/banner_6%20contacto%20seco%20720x332.jpg)
Ejemplos de esquemas de cableado
Control de cualquier tipo de dispositivo de 12 a 30V DC
Ejemplo: electrodomésticos equipados con un terminal de baja tensión, como aire acondicionado, calefacción...
![Contacto seco](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/banner_5%20contacto%20seco%20720x332_0.jpg)
Punto de carga VE
El contacto seco conectado with Netatmo es compatible con la toma de carga para vehículos eléctricos Green'Up de Legrand.
Eco-Contador conectado with Netatmo
Controla fácilmente tu consumo de energía. El Eco-Contador conectado EMDX³ with Netatmo se instala en el cuadro eléctrico para medir el consumo total de la instalación y un máximo de otros 4 circuitos específicos, como el consumo de gas, agua caliente y fría.
EL ECO-CONTADOR CONECTADO EMDX³ WITH NETATMO TE PERMITE
![Smart Electrical Panel](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/medir%20el%20consumo_720x332.jpg)
Medir el consumo
Medir el consumo total de electricidad del edificio y el consumo parcial de circuitos específicos como: calefacción, aire acondicionado, agua caliente sanitaria, tomas de corriente y otros consumos (iluminación o tomas de recarga para VE).
![Smart Electrical Panel](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/controlar%20consumo_720x332.jpg)
Controlar el consumo
Controlar el consumo de gas, agua caliente y agua fría (en m3) a través de contadores de impulsos (previamente conectados al eco-contador conectado).
![Smart Electrical Panel](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/consultar%20el%20historial%20de%20consumo_720x332.jpg)
Consultar el historial de consumo
Consultar el historial de consumo (en kWh o en €): diario / semanal / mensual / anual en la aplicación Home + Control u offline a través de la pantalla del dispositivo.
![Smart Electrical Panel](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/banner%20esquema%20eco%20contador%201_%20720X332.jpg)
ALIMENTACIÓN
100-240 V A
El eco-contador conectado EMDX3 se instala después de un interruptor automático.
![Smart Electrical Panel](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/banner%20esquema%20eco%20contador%202_%20720X332.jpg)
CABLEADO
Instalación sin TIC (transmisión de tarificación de energía específica en Francia) conectado
La medida del consumo total vendrá del toroidal conectado a la entrada “Total (5)”.
Puede utilizarse en modo offline (sin conexión a internet) o integrado en una instalación conectada y gestionado mediante la aplicación Home + Control (sin necesidad de adquirir previamente el Starter Pack conectado with Netatmo).
EL MÓDULO DE MEDIDA CONECTADO EMDX³ WITH NETATMO TE PERMITE:
- Visualizar la potencia instantánea total de la casa.
- Realizar un seguimiento del historial de consumo total de electricidad del edificio o circuito al que está asociado el módulo de medida conectado (calefacción, agua caliente, tomas de corriente, etc.) en la escala diaria/semanal/mensual/anual. Enviar una notificación si se alcanza un umbral ajustable de potencia instantánea total (módulo de medida configurado en modo "pista de consumo total").
- Instalar módulos de medida conectados adicionales, para obtener una medida detallada del consumo de varios circuitos. Se suministra con 1 toroidal cerrado de 80 A máx.
![Smart Electrical Panel](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/smart-panel-modulo-alimentacion%20%281%29.jpg)
ALIMENTACIÓN:
100-240 V A El Módulo de medida conectado se instala después de un interruptor automático.
CABLEADO
El módulo de medida conectado y el transformador de corriente se conectan a través del conector de cierre rápido en la parte superior del producto (A). El conector negro extraíble de la parte inferior del módulo de medida conectado se utiliza para conectar la fuente de alimentación (B).
EL TELERRUPTOR CONECTADO CX³ WITH NETATMO PERMITE AL USUARIO:
- Controlar la iluminación mediante pulsadores localmente o a distancia (por ejemplo, luces en un pasillo o en el hueco de una escalera).
- Combinarlo con pulsadores cableados y/o interruptores inalámbricos de las gamas de mecanismos conectados de Legrand "with Netatmo".
- Cargas máx.:
- Lámparas incandescentes y halógenas de 3840 W - LED de 650 W y lámparas fluorescentes compactas:
- Transformadores ferromagnéticos y electrónicos para lámparas de 3000 VA. Integrar la iluminación en horarios o en escenarios personalizados.
- Monitorizar el consumo del circuito de iluminación controlado en la aplicación Home+ Control.
- Controlar la iluminación con su voz a través de un asistente de voz.
Módulo de Medida with Netatmo
Controla fácilmente tu consumo de energía. El módulo de medida conectado EMDX³ with Netatmo se instala en el cuadro eléctrico para medir el consumo total de la instalación o de una línea específica.
Telerruptor conectado with Netatmo
Control de la iluminación a distancia sin alterar la instalación. El telerruptor conectado CX³ with Netatmo se instala en el cuadro eléctrico sin necesidad de protección asociada (sin interruptor de protección en el circuito de control) cuando se reemplaza un telerruptor existente (renovación) o para crear/completar una instalación conectada.
![Smart panel telerruptor alimentación](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/smart-panel-telerruptor-alimentacion_0.jpg)
ALIMENTACIÓN
100-240 V A El circuito de control tiene una fuente de alimentación y protección incorporada.
Ejemplos de cableado
![Smart Electrical Panel](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/smart-panel-telerruptor-cableado-1.jpg)
Instalación con pulsadores cableados
Instalación con pulsadores cableados (sin indicador luminoso).
![Smart Electrical Panel](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/smart-panel-telerruptor-cableado-2.jpg)
Instalación mixta
Instalación mixta con pulsadores cableados (sin indicador luminoso) y con interruptores inalámbricos "with Netatmo".
![Smart Electrical Panel](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/smart-panel-telerruptor-cableado-3.jpg)
Instalación inalámbrica
Instalación inalámbrica con varios interruptores inalámbricos "with Netatmo".
![Smart Electrical Panel](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/smart-panel-telerruptor-cableado-4.jpg)
Instalación cableada
Instalación cableada con pulsadores cableados (sin indicador luminoso) y caja de derivación.
Deslastrador de cargas conectado with Netatmo
Evita cortes eléctricos inoportunos por sobreconsumo. El deslastrador de cargas conectado EMDX³ with Netatmo se instala en el cuadro eléctrico y desconecta de forma proactiva algunos de los aparatos de mayor consumo de energía cuando el consumo total alcanza un umbral previamente definido. También evita que tenga que pagar una factura excesivamente elevada al proveedor de energía.
EL DESLASTRADOR DE CARGAS CONECTADO EMDX³ WITH NETATMO PUEDE:
- Medir y mostrar el consumo total de electricidad del edificio en tiempo real.
- Apagar de forma gradual, individual y automática los aparatos de mayor consumo de energía (toma de recarga para vehículos eléctricos, calentador de agua, calefacción, etc.), alimentados a través de tomas de corriente o salidas de cable conectadas, o contactores conectados, etc. si se detecta un consumo excesivo de acuerdo con las prioridades predefinidas en la aplicación Home + Control de Legrand.
- Volver a encender automáticamente estos aparatos una vez que haya pasado el riesgo de sobreconsumo.
- Consultar el historial de consumo eléctrico total del edificio.
- Enviar una notificación si los aparatos asociados se apagan o se encienden.
- Se suministra con 1 toroidal de medida cerrado de 80 A máx.
CABLEADO
El deslastrador de cargas conectado y el toroidal se conectan a través del conector de conexión rápida en la parte superior del producto (A).
El conector negro extraíble de la parte inferior del deslastrador de cargas conectado se utiliza para conectar la alimentación (B).
![Smart Electrical Panel](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/banner%20esquema%20alimentaciondeslastrador%20de%20cargas%20720X332.jpg)
ALIMENTACIÓN
El deslastrador de cargas conectado se instala después de un interruptor automático.
![Smart Electrical Panel](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/banner%20esquema%20principio%20deslastrador%20de%20cargas%20720X332.jpg)
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
La función de deslastrador de cargas requiere la instalación de al menos un dispositivo de las gamas «with Netatmo», con funciones de medida y control (contactor conectado, toma de corriente o salida de cable conectadas, etc.) además del deslastrador de cargas.
Contactor conectado with Netatmo
Controla o programa a distancia el funcionamiento de los aparatos de gran consumo de energía Se instala en el cuadro sin necesidad de protección asociada (sin interruptor de protección en el circuito de control) cuando se reemplaza un contactor o para crear/completar una instalación conectada.
EL CONTACTOR CONECTADO CX³ WITH NETATMO PERMITE AL USUARIO:
- Controlar el funcionamiento de los aparatos de gran consumo de energía de forma local o remota (calentador de agua eléctrico, bomba de piscina, calefacción eléctrica, toma de carga para un vehículo eléctrico, etc.).
- Para controlar aparatos eléctricos de hasta 4800 W, o motores de hasta 2400 VA.
- Integrar los aparatos controlados en horarios (en lugar de un cambio de horario) o en escenarios personalizados.
- Monitorizar el consumo del circuito controlado en la aplicación Home + Control.
- Controlar las cargas con la voz a través de un asistente vocal.
Home + Control
Una única aplicación para controlarlo todo. La aplicación se utiliza para controlar a distancia mediante un smartphone y/o por voz (a través de un asistente vocal), las luces, las persianas, la calefacción y los electrodomésticos. También da a los usuarios la opción de personalizar los escenarios de la vida diaria, programar el funcionamiento de los electrodomésticos, monitorizar el consumo en detalle y establecer alertas en un smartphone.
Gracias a todos los productos conectados de Legrand y Netatmo, el hogar se convierte en un lugar más confortable, un verdadero "hogar en casa". Se adapta a los hábitos de los miembros del hogar.
Para la iluminación, la calefacción, el detector de humo, el sistema de entrada o las cámaras, puedes controlar tu casa de forma sencilla e intuitiva.
![falta imagen](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/catalogo%20smart%20electrical%20panel%20720x332.jpg)