-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Número de contactos inversores
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Tipo de mango
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Instalación de equipos
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Apto para varios polos
-
Apto para varios polos
-
Instalación de equipos
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Tensión nominal
-
Función
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Ejecución del accionamiento de conmutación
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Número de contactos inversores
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Espesor de las barras colectoras
-
Espesor de las barras colectoras
-
Función
-
Función
-
Tipo de mango
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de tensión de alimentación
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Sistema de bus KNX
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tensión nominal
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Espesor de las barras colectoras
-
Función
-
Función
-
Tipo de mango
-
Función
-
Tensión nominal
-
Tensión nominal
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Tipo de tensión de alimentación
-
Número máximo de candados
-
Número máximo de candados
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Número de contactos inversores
-
Tensión nominal
-
Tensión nominal
-
Número de contactos inversores
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Máx. tasa de transmisión de datos
-
Tensión nominal
-
Tensión nominal
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Mordaza
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Mordaza
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Intensidad nominal
-
Número de dispositivos instalables
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Anchura de las barras colectoras
-
Anchura de las barras colectoras
-
Accesorio
-
Corriente nominal primaria
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia)
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Intensidad nominal
-
Intensidad nominal
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Intensidad nominal
-
Anchura de las barras colectoras
-
Transparente
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Consumo de energía
-
1ª tensión de salida
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal primaria
-
Apto para espesor de arco
-
Apto para espesor de arco
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Cerradura con candado
-
Ejecución como adaptador de barra colectora
-
Material
-
Apto para
-
Cerradura con candado
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Ejecución como adaptador de barra colectora
-
Bloqueable
-
Corriente nominal de fallo ajustable
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Recambio
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Sistema bus radio frecuencia
-
Apto para
-
Corriente nominal secundaria
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Material
-
Con abrazaderas extraíbles
-
Con área para etiqueta
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
2ª tensión de salida
-
Corriente nominal secundaria
-
Corriente nominal secundaria
-
Corriente nominal secundaria
-
Corriente nominal secundaria
-
Corriente nominal secundaria
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Frecuencia de funcionamiento nominal
-
Cerradura falleba (tres puntos de cierre)
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Número de interruptores de señal de error
-
Ejecución como dispositivo incorporado
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Corriente nominal de fallo
-
Anchura de la abrazadera
-
Anchura de la abrazadera
-
Ejecución como dispositivo incorporado
-
Sistema de bus LON
-
Anchura de la abrazadera
-
Calidad del material
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Tipo de cierre
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Tipo de cierre
-
Ejecutado con bobina de encendido
-
Tiempo máximo de retardo
-
Sección máxima de conductor
-
Sección máxima de conductor
-
Sistema de bus Powernet
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Sección máxima de conductor
-
Corriente máxima de salida 1
-
Tipo de tensión de funcionamiento
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Con eje
-
Con eje
-
Corriente de funcionamiento nominal máx.
-
Ejecutado como bobina de apertura
-
Tiempo de retardo ajustable
-
Corriente de funcionamiento nominal máx.
-
Otros sistemas de bus
-
Corriente máxima de salida 2
-
Máxima corriente de salida
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Apto para disyuntores
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Apto para parada de emergencia
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Apto para la conexión de conductor redondo
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Apto para parada de emergencia
-
Factor limitador de sobrecorriente
-
Modelo
-
Apto para conductores masivos
-
Modelo
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Apto para la conexión de conductor redondo
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Apto para interruptor seccionador
-
Tipo de montaje
-
Apto para la conexión de conductor de sector
-
Calibrado
-
Apto para conductores trenzados
-
Grado de protección (NEMA)
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tipo de montaje
-
Apto para la conexión de conductor de sector
-
Con indicador LED
-
Tensión de salida ajustable
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Protección de fallo a tierra integrada
-
Protección de fallo a tierra integrada
-
Retardado
-
Apto para la conexión de conductor de cinta
-
Con protección de contacto
-
Apto para conductores de hilo fino
-
Tipo de corriente de fallo
-
Apto para cables trenzados finos sin puntera
-
Número de entradas
-
Número de entradas
-
Con conexión de bus
-
Tensión de bus almacenable
-
Apto para montaje en carril DIN
-
Apto para montaje en carril DIN
-
Apto para interruptor de carga
-
Con autotest para función de corriente residual
-
Apto para cables trenzados extrafinos
-
Ejecución del elemento accionador
-
Montaje en rail DIN opcional
-
Montaje en rail DIN opcional
-
Apto para interruptor de protección del motor
-
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total)
-
Apto para cables trenzados extrafinos sin puntera
-
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total)
-
Número de salidas
-
Apto para funciones de seguridad
-
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total)
-
Apto para funciones de seguridad
-
Diámetro de apertura
-
Diámetro de apertura
-
Diámetro de apertura
-
Diámetro de apertura
-
Diámetro de apertura
-
Diámetro de apertura
-
Diámetro de apertura
-
Corriente de arranque 1
-
Número de líneas a alimentar
-
Construcción del dispositivo
-
Construcción del dispositivo
-
Apto para relés de sobrecarga
-
Cierre a presión
-
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal
-
Soporta el protocolo CAN
-
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal
-
Sección del conductor - entrada
-
Sección del conductor - entrada
-
Sección del conductor - entrada
-
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal
-
Construcción del dispositivo
-
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal
-
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal
-
Corriente nominal de conmutación
-
Corriente nominal de conmutación
-
Soporta el protocolo Modbus
-
Soporta el protocolo Modbus
-
Corriente nominal de conmutación
-
Con liberación de baja tensión integrada
-
Con liberación de baja tensión integrada
-
Toma circuito secundario
-
Almacenamiento de errores posible
-
Con alarma activada
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
-
Número de entradas primarias
-
Número de polos
-
Visualización de la corriente diferencial
-
Voltaje de suministro de CA nominal a 50 Hz
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Contacto seguro
-
Contacto seguro
-
Voltaje de suministro de CA nominal a 60 Hz
-
Soporta el protocolo TCP/IP
-
Apto para instalación en serie
-
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión
-
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión
-
Tensión de salida regulada
-
Número RAL (similar)
-
Aparato completo con dispositivo de protección
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Aparato completo con dispositivo de protección
-
Soporta el protocolo INTERBUS
-
Potencia suministrada
-
Tiempo mínimo de retardo de respuesta permitido
-
Accionamiento motorizado integrado
-
Soporta el protocolo ASI
-
Estabilizado
-
Soporta protocolo KNX
-
Montaje en carril posible
-
Montaje en carril posible
-
Soporta el protocolo de autopista de datos
-
Montaje en pared posible
-
Soporta el protocolo DeviceNet
-
Tensión de alimentación 50 Hz CA
-
Soporta el protocolo SUCONET
-
Protección contra cortocircuitos
-
Tensión de alimentación 60 Hz CA
-
Soporta el protocolo LON
-
Tensión de alimentación CC
-
Tensión de alimentación CC
-
Altura de la instalación
-
Soporta el protocolo PROFINET CBA
-
Montaje directo posible
-
Soporta el protocolo SERCOS
-
Soporta el protocolo Foundation Fieldbus
-
Soporta el protocolo Ethernet/IP
-
Soporta el protocolo AS-Interface Safety at Work
-
Soporta el protocolo DeviceNet Safety
-
SIL según IEC 61508
-
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1
-
Soporta el protocolo de seguridad INTERBUS
-
Categoría de protección contra explosiones para gas
-
Soporta el protocolo PROFIsafe
-
Categoría de protección contra explosiones para polvo
-
Soporta el protocolo SafetyBUS p
-
Estándar inalámbrico Bluetooth
-
Estándar de radio WLAN 802.11
-
Estándar de radio GPRS
-
Estándar de radio GSM
-
Estándar de radio UMTS
-
Con aislamiento galvánico
-
Maestro de enlace E/S
-
Componente del sistema
-
Soporta el protocolo PROFIBUS
-
Equipos asociados (Ex ia)
-
Soporta el protocolo PROFINET IO
-
Equipos asociados (Ex ib)
-
Soporta el protocolo para otros sistemas bus
-
Conexión de bus de campo posible a través de un acoplador de bus separado
-
Conexión de bus de campo posible a través de un acoplador de bus separado
-
Instalación frontal posible
-
Montaje en rack posible
-
Montaje en rack posible
-
Montaje en pared/directo posible
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Número de filas
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Tipo de tensión
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
Frecuencia
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tipo de regletas de bornes
-
Tipo de regletas de bornes
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Tipo de cable de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Objeto conectado
-
Plataforma de descarga de aplicaciones
-
Tipo reglamentario (Pack1)
-
Ubicación de Pack1
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Designación IEC
-
Número de Pack1
Automático MCCB DPX³ 1600 - electrónico S2 - 4P - Icu 100kA (400 V~) - In 1600A
Sin IVA
Automático MCCB DPX³ 1600 - electrónico S2 - 4P - Icu 100kA (400 V~) - In 1000A
Sin IVA
MCCB DPX³ 1600 electrónico S2 + medida - 4P - Icu 100kA (400 V~) - In 1250A
Sin IVA
MCCB DPX³ 1600 electrónico S2 + medida - 4P - Icu 100kA (400 V~) - In 1000A
Sin IVA
Automático MCCB DPX³ 1600 - electrónico S2 - 3P - Icu 100kA (400 V~) - In 1600A
Sin IVA
MCCB DPX³ 1600 electrónico S2 + medida - 4P - Icu 70 kA (400 V~) - In 1600A
Sin IVA
Automático MCCB DPX³ 1600 - electrónico S2 - 4P - Icu 70 kA (400 V~) - In 1600A
Sin IVA
Automático MCCB DPX³ 1600 - electrónico S2 - 3P - Icu 100kA (400 V~) - In 1000A
Sin IVA
MCCB DPX³ 1600 electrónico S2 + medida - 3P - Icu 100kA (400 V~) - In 1250A
Sin IVA
Automático MCCB DPX³ 1600 - electrónico S2 - 4P - Icu 100kA (400 V~) - In 800A
Sin IVA
MCCB DPX³ 1600 electrónico S2 + medida - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 1600A
Sin IVA
MCCB DPX³ 1600 electrónico S2 + medida - 4P - Icu 70 kA (400 V~) - In 1250A
Sin IVA
MCCB DPX³ 1600 electrónico S2 + medida - 4P - Icu 100kA (400 V~) - In 800A
Sin IVA
Interruptor de caja moldeada DPX³ 1600 - solo magnético - 4P - Icu 70 kA (400 V~) - In 1000A
Sin IVA
Automático MCCB DPX³ 1600 - electrónico S2 - 4P - Icu 70 kA (400 V~) - In 1250A
Sin IVA
MCCB DPX³ 1600 electrónico S2 + medida - 4P - Icu 70 kA (400 V~) - In 1000A
Sin IVA
Automático MCCB DPX³ 1600 - electrónico S2 - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 1600A
Sin IVA
MCCB DPX³ 1600 electrónico S2 + medida - 3P - Icu 100kA (400 V~) - In 1000A
Sin IVA
MCCB DPX³ 1600 electrónico S2 + medida - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 1250A
Sin IVA
MCCB DPX³ 1600 electrónico S2 + medida - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 1000A
Sin IVA
Interruptor de caja moldeada DPX³ 1600 - solo magnético - 3P - Icu 70 kA (400 V~) - In 1000A
Sin IVA
MCCB DPX³ 1600 electrónico S2 + medida - 3P - Icu 70 kA (400 V~) - In 1600A
Sin IVA
Automático MCCB DPX³ 1600 - electrónico S2 - 4P - Icu 70 kA (400 V~) - In 1000A
Sin IVA
Automático MCCB DPX³ 1600 - electrónico S2 - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 1250A
Sin IVA