![GREEN UP](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/Banner%20GREEN%20UP_1%20720x332-01.jpg)
Estaciones de carga GREEN'UP para vehículos eléctricos
La oferta de soluciones para la recarga de vehículos eléctricos GREEN'UP se amplía con la introducción de los nuevos cargadores
La oferta se compone de estaciones de carga monofásicas y trifásicas en corriente alterna (CA) para vehículos eléctricos, con diferentes niveles de potencia (kW), ideales para aplicaciones en contextos residenciales y pequeños terciarios.
La gama GREEN'UP es perfecta para instalaciones de carga autónomas en los sectores residencial y pequeño terciario
Están disponibles los siguientes tipos de soluciones:
Cargadores GREEN'UP ONE, cajas murales “Wallbox” de policarbonato para instalación en exteriores o interiores. Carga MODO 3 y cable de carga integrado (L = 5 m). Instalación en pared o suelo (con soporte accesorio).
Estaciones de carga de policarbonato GREEN'UP PREMIUM para instalación en lugares cubiertos o resguardados. Carga MODO 2 - MODO 3. Instalación en pared o en el suelo (con soporte accesorio).
Estaciones de carga metálicas GREEN'UP PREMIUM para instalación en lugares exteriores o descubiertos. Carga MODO 2 - MODO 3. Instalación en pared o suelo con soporte adicional. Posibilidad de cargar 2 vehículos eléctricos simultáneamente.
Los dispositivos disponen de comunicación Bluetooth para la gestión de la carga mediante la APP EV Charge.
Para la gama GREEN'UP PREMIUM, es posible configurar y supervisar las estaciones de carga de forma remota también a través de Internet mediante la instalación del kit de comunicación. También es posible activar la recarga mediante tarjetas identificativas/RFID y contabilizar el consumo en caso de instalación en zonas comunes.
Características principales
- Gama en corriente alterna
- Versiones monofásicas y trifásicas.
- Versiones murales y de suelo.
- Grado de protección: hasta IP55.
- Grado de robustez: hasta IK10.
- Modos de carga: MODO 2 - MODO 3.
- Gestión local de la carga mediante APP específica.
- Gestión dinámica de la carga con contador de energía adicional.
- Posibilidad de integrarlas en el entorno Home + Control, mediante un contacto seco conectado (referencia 412173), y un módulo Gateway (referencia 412181).
![tomas recarga legrand](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/Banner%20GREEN%20UP_1%20720x332-02.jpg)
Nuevos cargadores GREEN'UP ONE
Características
• Adecuados para instalación en interiores o exteriores
• Cable de carga integrado (L = 5 metros)
• Instalación en pared o suelo (con soporte adicional)
• Potencia: 7,4 kW / 22 kW
• Modo de carga 3
• Toma de carga: 1 x TIPO 2
• IP54 / IK10
• Medición del consumo mediante contador de energía adicional (opcional), que permite la gestión dinámica de la carga
• Posibilidad de integrarlos en el entorno Home + Control, mediante un contacto seco conectado (referencia 412173), y un módulo Gateway (referencia 412181)
![tomas recarga legrand](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/Banner%20GREEN%20UP_1%20720x332-07.jpg)
Funciones de la aplicación Charger Control
• Ajuste de la potencia de carga;
• Ajuste del brillo de los leds;
• Visualización de la limitación de la corriente de carga;
• Visualización de los ajustes de carga.
![Legrand GREEN'UP](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/Banner%20GREEN%20UP_1%20720x332-03.jpg)
Estaciones de carga GREEN'UP PREMIUM en policarbonato
Características
- Adecuadas para su instalación en lugares cubiertos o resguardados
- Instalación en pared o suelo (con soporte adicional)
- Potencia kW : 3,7 / 4,6 / 7,4 / 22
- Carga MODO 2 - MODO 3
- Tomas de carga : 1 x TIPO 2, 1 x SCHUKO
- IP44 / IK08
- Accesorio lector de tarjetas RFID
- Kit de comunicación Ethernet
- Medición del consumo mediante contador de energía adicional (opcional), para la gestión dinámica de la carga
- Posibilidad de integrarlas en el entorno Home + Control, mediante un contacto seco conectado (referencia 412173), y un módulo Gateway (referencia 412181)
![Legrand GREEN'UP](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/Banner%20GREEN%20UP_1%20720x332-08.jpg)
Conexión local por Bluetooth y conexión remota a Internet
A través de la aplicación EV CHARGE, la carga del vehículo puede controlarse y gestionarse localmente (mediante smartphone). Para visualizar el consumo a través de Internet, la estación de carga debe estar equipada con el kit de comunicación referencia 0 590 56.
![GREEN UP PREMIUM](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/Banner%20GREEN%20UP_1%20720x332-04.jpg)
Estaciones de carga GREEN'UP PREMIUM metálicas
Características
• Adecuadas para su instalación en exteriores o al aire libre
• Instalación en pared y suelo (con accesorio adicional)
• Potencia kW : 3,7 / 4,6 / 7,4 / 22
• Recarga MODO 2 - MODO 3
• Carga de 2 vehículos simultáneamente
• Tomas de carga: hasta 2 x TIPO 2, hasta 2 x SCHUKO
• IP55 / IK10
• Lector de tarjetas RFID;
• Medición del consumo mediante contador de energía adicional (opcional), para la gestión dinámica de la carga.
• Posibilidad de integrarlas en el entorno Home + Control, mediante un contacto seco conectado (referencia 412173), y un módulo Gateway (referencia 412181).
![GREEN UP PREMIUM](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/Banner%20GREEN%20UP_1%20720x332-08_0.jpg)
Conexión local por Bluetooth y conexión remota a Internet
A través de la aplicación EV CHARGE, la carga del vehículo puede controlarse y gestionarse localmente (mediante smartphone y conexión Bluetooth). Para la conexión a Internet (remota), la estación debe estar equipada con el kit de comunicación referencia 0 590 56.
![GREEN UP ACCESS](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/Banner%20GREEN%20UP_1%20720x332-05.jpg)
Toma de carga GREEN'UP ACCESS
Para una carga doméstica segura
Toma de carga doméstica para vehículos eléctricos o híbridos enchufables, scooters, bicicletas eléctricas, patinetes eléctricos, etc.- económica, segura y fácil de instalar.
Disponible en kit compuesto por: 1 toma GREEN'UP ACCESS, 1 magnetotérmico diferencial (16A, curva C, 30mA, tipo F) y 1 soporte mural con portacables.
![GREEN UP ACCESS](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/Banner%20GREEN%20UP_1%20720x332-06.jpg)
Características
• Instalación mural con soporte suministrado
• Potencia: 3,7 kW - 230 V
• Modo de carga 1 - Modo 2
• Tomas de carga : 1 x SCHUKO
• IP66 IP55 / IK08
• Conforme a IEC 60884-1
![Catálogo GREEN'UP](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/Banner%20catalogo%20GREEN%20UP_720X332.png)