-
Método de construcción
-
Corriente nominal In
-
Corriente nominal In
-
Versión de la cubierta
-
Corriente nominal In
-
Apto para revestimiento de tejado
-
Corriente nominal In
-
Corriente nominal In
-
Adecuado como pared lateral
-
Corriente nominal In
-
Corriente nominal In
-
Número de conductores (sin toma de tierra)
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Número de fases
-
Corriente nominal In
-
Corriente nominal In
-
Tipo de mango
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Corriente nominal In
-
Corriente nominal In
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Bisagra en el interior
-
Tipo de mango
-
Aplicación
-
Adecuado como pared lateral
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Corriente nominal In
-
Corriente nominal In
-
Corriente nominal In
-
Corriente nominal In
-
Sección transversal
-
Espesor de las barras colectoras
-
Ejecución como puerta acristalada
-
Ejecución como puerta acristalada
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Tipo de cobertura
-
Apto para revestimiento de suelo
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Accesorio
-
Adecuado como pared trasera
-
Mordaza
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Tensión de servicio nominal máxima Ue
-
Adecuado como pared trasera
-
Tipo de cobertura
-
Transparente
-
Accesorio
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Transparente
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Bisagra en el exterior
-
Texto
-
Punto de alimentación
-
Anchura de las barras colectoras
-
Anchura de las barras colectoras
-
Anchura de las barras colectoras
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador
-
Material
-
Ejecución como adaptador de barra colectora
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Material
-
Material
-
Material de carcasa
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Material de carcasa
-
Cerradura con candado
-
Recambio
-
Recambio
-
Apto para varios dispositivos
-
Material
-
Medida de rejilla
-
Corriente nominal a 50 Hz CA
-
Montaje de 482.6 (19 pulgadas)
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Medida de rejilla
-
Medida de rejilla
-
Medida de rejilla
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Corriente nominal a 50 Hz CA
-
Corriente nominal a 50 Hz CA
-
Con capucha de sellado
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Rango de sujeción
-
Medida de rejilla
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Medida de rejilla
-
Medida de rejilla
-
Ángulo de apertura
-
Tipo de enclavamiento
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para
-
Apto para altura de caja
-
Ejecución como dispositivo incorporado
-
Calidad del material
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Forma del agujero
-
Apto para altura de caja
-
Voltaje nominal a 50 Hz CA
-
Cerradura falleba (tres puntos de cierre)
-
Fijación autoadhesiva
-
Apto para altura de caja
-
Tipo de puerta
-
Forma del agujero
-
Apto para tornillo autorroscante
-
Desmontaje posible
-
Cerradura falleba (tres puntos de cierre)
-
Sistema de tornillos
-
Bisagra ajustable
-
Apto para tornillo autorroscante
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Diámetro del orificio
-
Calidad del material
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Voltaje nominal a 50 Hz CA
-
Perforación
-
Tapa/puerta transparente
-
Perforación
-
Tipo de cierre
-
Sección máxima de conductor
-
Magnético
-
Tipo de cierre
-
Sección máxima de conductor
-
Flexible
-
Con candado
-
Con candado
-
Longitud
-
Flexible
-
Longitud
-
Longitud
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Longitud
-
Paso de ranura
-
Anchura de la cabeza
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Corriente de funcionamiento nominal máx.
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Corriente de funcionamiento nominal máx.
-
Longitud
-
Longitud
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Grosor del material
-
Modelo
-
Número de puntos de salida
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Anchura de ranura
-
Apto para carril de montaje
-
Modelo
-
Grosor del material
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Apto para la conexión de conductor redondo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Apto para la conexión de conductor redondo
-
Modelo
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Grado de protección (NEMA)
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tipo de montaje
-
Grado de protección (NEMA)
-
Ejecución de la pared lateral
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Puerta de transmisión de señal
-
Tipo de montaje
-
Apto para la conexión de conductor de sector
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Con placa de montaje
-
Apto para ventilación/desaireación
-
Apto para ventilación/desaireación
-
Apto para la conexión de conductor de cinta
-
Apto para la conexión de conductor de cinta
-
Apto para el tendido de cables
-
Aislado
-
Autoextinguible
-
Con ventilación
-
Profundidad interna
-
Profundidad interna
-
Profundidad interna
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Tipo de fijación
-
Tamaño del hilo (métrico)
-
Tamaño del hilo (métrico)
-
Tamaño del hilo (métrico)
-
Para división interior forma 2a
-
Con parte superior
-
Para división interior forma 2a
-
Para división interior forma 2b
-
Para división interior forma 2b
-
Autoadhesivo
-
Forma de la cabeza
-
Para división interior forma 3a
-
Placa de montaje de profundidad ajustable
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Para división interior forma 3a
-
Apto para dispositivos con conductor neutro
-
Borne de tierra
-
Apto para dispositivos con conductor neutro
-
Número de polos
-
Para división interior forma 3b
-
Apto para montar en pared
-
Para división interior forma 3b
-
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar
-
Borne neutro
-
Acabado de superficie
-
Acabado de superficie
-
Acabado de superficie
-
Fijación en poste
-
Para división interior forma 4a
-
Para división interior forma 4a
-
Carril DIN
-
Acabado de superficie
-
Para división interior forma 4b
-
Para división interior forma 4b
-
Con entrada de cable
-
Número de puertas
-
Con entrada de cable
-
Con puerta acristalada
-
Posibilidad de extensión
-
Con puerta acristalada
-
Posibilidad de extensión
-
Con puerta de ventilación
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Agujeros ciegos
-
Agujeros ciegos
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Con puerta trasera
-
Número de bloqueos
-
Número de bloqueos
-
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
-
Apto para instalaciones en exteriores
-
Anchura de montaje
-
Cubierta inclinada
-
Altura de la instalación
-
Altura de la instalación
-
Altura de la instalación
-
Altura de la instalación
-
Versión de EMC
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Número de filas
-
Número de filas
-
Número de filas
-
Número de filas
-
Número de filas
-
Número de filas
-
Capacidad del cuadro (n.º de módulos)
-
Capacidad del cuadro (n.º de módulos)
-
Capacidad del cuadro (n.º de módulos)
-
Capacidad del cuadro (n.º de módulos)
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Equipado con protección de placa impermeable
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-404305-WEB-R.jpg)
Kit conexión DMX³ versión seccionable con la llegada de canal SCP 2500A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404304-LEGRAND-1000.jpg)
Kit conexión DMX³ versión seccionable con la llegada de canal SCP 2000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/404361-LEGRAND-1000.jpg)
Kit conexión inversor DMX³ talla 2, versión fija, con un embarrado horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-404363-WEB-R.jpg)
Kit conexión inversor DMX³ talla 2, versión seccionable, con un embarrado horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404303-LEGRAND-1000.jpg)
Kit conexión DMX³ versión seccionable con la llegada de canal SCP 1600A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/404302-LEGRAND-1000.jpg)
Kit conexión DMX³ versión fija con la llegada de canal SCP 2500A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-021135-WEB-R.jpg)
Techo-base para armario XL³ 6300 - 1425x975mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-404365-WEB-R.jpg)
Kit conexión inversor DMX³ talla 1, versión fija, con un embarrado horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-404367-WEB-R.jpg)
Kit conexión inversor DMX³ talla 1, versión seccionable, con un embarrado horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-404369-WEB-R.jpg)
Kit conexión inversor DMX³ talla 1, versión fija, con un embarrado horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-404371-WEB-R.jpg)
Kit conexión inversor DMX³ talla 1, versión seccionable, con un embarrado horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020819-LEGRAND-1000.jpg)
Juego caja DMX³ 2500/4000 - An. 36 módulos - Fondo 975mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-021134-WEB-R.jpg)
Techo-base para armario XL³ 6300 - 1425x725mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-020803-WEB-F.jpg)
Kit cajón para DMX³ talla 2, an. 36 módulos - Profundidad 725mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404301-LEGRAND-1000.jpg)
Kit conexión DMX³ versión fija con la llegada de canal SCP 2000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020818_pw_237311.jpg)
Juego caja DMX³ 2500/4000 - An. 24 módulos - Fondo 975mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-020802-WEB-L.jpg)
Kit cajón para DMX³ talla 1, an. 24 módulos - Profundidad 725mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404360-LEGRAND-1000.jpg)
Kit conexión DMX³ talla 2, versión fija, con un embarrado horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/404362-LEGRAND-1000.jpg)
Kit conexión DMX³ talla 2, versión seccionable, con un embarrado horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-021132-WEB-R.jpg)
Zócalo acoplable para armario XL³ 6300 - Alt. 100mm - 1425x975mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-021133-WEB-R.jpg)
Techo-base para armario XL³ 6300 - 1425x475mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404300-LEGRAND-1000.jpg)
Kit conexión DMX³ versión fija con la llegada de canal SCP 1600A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-021131-WEB-R.jpg)
Zócalo acoplable para armario XL³ 6300 - Alt. 100mm - 1425x725mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404667-LEGRAND-1000.jpg)
Base universal IS premium
Sin IVA