Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Enchufe CEE 16 A
-
Enchufe CEE 32 A
-
Enchufe CEE 63 A
-
Material de carcasa
-
Material de carcasa
-
Enchufe CEE 125 A
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Protección
-
Protección
-
Interruptor de protección F1
-
Ejecución militar
-
Fuente de alimentación/posibilidad de conexión
-
Fuente de alimentación/posibilidad de conexión
-
Diámetro de la entrada de cable
-
Diámetro de la entrada de cable
-
Tipo de conexión a la red
-
Manipulación
-
Manipulación
-
Número de interruptores automáticos
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Color
-
Color
LEGRAND
Green'Up
REF. 058944
Combinado de obra portátil P17 equipada con 6 tomas 2P+T, 16A, IP54, 250V~, IK10
438,80 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Green'Up
REF. 058957
Combinado de obra portátil P17 para equipar. 40A, IP44, 400V~, IK09. Para raíl DIN para 20 módulos 17,5mm
254,81 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Green'Up
REF. 057743
Soporte plegable para combinados de obra portátiles P17 ref. 0 589 57 y 0 589 50/51/53/54
217,08 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Green'Up
REF. 058943
Combinado de obra portátil P17 para equipar hasta 3 tomas. 16A, IP44, 250V~, IK09
153,80 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.