![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-033492-WEB-R.jpg)
Switch gestiónado con 24 puertos RJ45 POE + y 2 puertos uplink ethernet gigabit
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-646015-WEB-R.jpg)
PDU Cero-U con medición - 36 C13 + 12 C19 - cable 3m con clavija 32A 2P+N+T
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-646024-WEB-R.jpg)
PDU Cero-U conmutación y medición - 21C13+3C19 - cable 3m y clavija 16A 2P+N+T
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-646023-WEB-R.jpg)
PDU Cero-U con conmutación y medición - 21C13+3C19 - cable 3m y clavija 32A 2P+T
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-446152-WEB-L.jpg)
Accesorio para cables vertical con puerta para rack de cableado abierto
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646774-WEB-R.jpg)
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 47U - 800x1000mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-646022-WEB-R.jpg)
PDU Cero-U con conmutación y medición - 21C13+3C19 - cable 3m y clavija 16A 2P+T
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646773-WEB-R.jpg)
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 47U - 800x800mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-033491-WEB-R.jpg)
Switch no gestiónado con 16 puertos RJ45 POE + y 2 puertos uplink ethernet gigabit
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646767-WEB-R.jpg)
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal doble - 42U - 800x800mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646768-WEB-R.jpg)
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal doble - 42U - 800x1000mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-033782-WEB-R.jpg)
Panel de parcheo de 19 pulgadas - equipado con 24 RJ45 Categoría 8 STP
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-646011-WEB-R.jpg)
PDU 19" con medición - 12 C13 + 4 C19 - cable 3m y clavija 32A 2P+T
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-032144-WEB-R.jpg)
Casetes OS2 monomodo (9/125 -m) MTP (compatible MPO) 24 fibras LC OS2 Tipo A/C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646766-WEB-R.jpg)
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal doble - 42U - 800x600mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-646013-WEB-R.jpg)
PDU Cero-U con medición - 36 C13 + 6 C19 - cable 3m con clavija 32A 2P+T
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646762-WEB-R.jpg)
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 42U - 600x1000mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646764-WEB-R.jpg)
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 42U - 800x800mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646765-WEB-R.jpg)
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 42U - 800x1000mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646763-WEB-R.jpg)
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 42U - 800x600mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-033490-WEB-R.jpg)
Switch gestiónado con 8 puertos RJ45 POE + y 2 puertos uplink ethernet gigabit
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646770-WEB-R.jpg)
Armario extensión 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 42U - 800x800mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646761-WEB-R.jpg)
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 42U - 600x800mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646756-WEB-R.jpg)
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 33U - 800x800mm
Sin IVA