-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Sistema de bus KNX
-
Aplicación
-
Aplicación
-
Tipo de tensión de alimentación
-
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia)
-
Tensión de entrada
-
Accesorio
-
Transparente
-
Consumo de energía
-
1ª tensión de salida
-
Volumen
-
Material
-
Apto para
-
Sistema bus radio frecuencia
-
Tipo de corriente
-
Tipo de corriente
-
Apto para
-
Sistema bus radio frecuencia
-
Inalámbrico
-
Recambio
-
Recambio
-
Material
-
Material de carcasa
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Sección nominal del conductor
-
Sistema de bus LON
-
Calidad del material
-
Clase del conductor
-
Sistema de bus Powernet
-
Corriente máxima de salida 1
-
Otros sistemas de bus
-
Tensión nominal de funcionamiento
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Tensión nominal de funcionamiento
-
Diámetro del conductor
-
Tensión de salida
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Con indicador LED
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tipo de montaje
-
Tensión de salida ajustable
-
Con indicador LED
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Número de entradas digitales
-
Batería incorporada
-
Número de hilos
-
Número de entradas digitales
-
Técnica de instalación
-
Con conexión de bus
-
Técnica de instalación
-
Con conexión de bus
-
Material de cubierta
-
Material de aislamiento del conductor
-
Apto para funciones de seguridad
-
Color de cubierta exterior
-
Operación local/operación manual
-
Circuito integrado de apertura de puerta
-
Circuito integrado de apertura de puerta
-
Tipo de identificación de los conductores
-
Función de evaluación
-
Voltaje de suministro de CA nominal a 50 Hz
-
Con conductor de protección
-
Voltaje de suministro de CA nominal a 60 Hz
-
Número de participantes conectables
-
Máx. número de contactos de conmutación
-
Máx. número de contactos de conmutación
-
Máx. número de contactos de conmutación
-
Indicación de servicio
-
Apto para instalación en serie
-
Número de botones de llamada/timbre
-
Temperatura máxima del conductor
-
Pantalla
-
Tensión de salida regulada
-
Bloqueo de programación
-
Hilo de drenaje
-
Número RAL (similar)
-
Conectable a diferentes fases
-
Potencia suministrada
-
Cubierta protectora
-
Estabilizado
-
Blindaje/refuerzo
-
Color de la carcasa
-
Montaje en carril posible
-
Montaje en pared posible
-
Capacidad de expansión modular
-
Protección contra cortocircuitos
-
Material del conductor
-
Montaje directo posible
-
Función de control
-
Baja emisión de humos según EN IEC 61034-2
-
Diámetro exterior aprox.
-
Potencia máx. de conmutación
-
Potencia máx. de conmutación
-
Apto para carga C
-
Apto para carga C
-
Temperatura exterior del cable permitida durante el cableado/manipulación
-
Temperatura ambiente admisible del cable después del montaje sin vibración
-
Tensión asignada U0
-
Tensión asignada U
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Frecuencia
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Número de bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico
-
Tipo de cámara
-
Objeto conectado
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/349410-BTICINO-1000.jpg)
Interfaz de comunicación analógico / 2 hilos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/346850-BTICINO-1000.jpg)
Interfaz de vivienda 2 hilos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/346851-BTICINO-1000.jpg)
Interfaz de expansión 2 hilos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/336904-BTICINO-1000.jpg)
Cable 2 hilos scs blanco rollo 200 metros
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/F441-BTICINO-1000.jpg)
Mezclador audio/vídeo MyHOME - para 4 fuentes - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/BT-346050-WEB-R.jpg)
Alimentador compacto 6 módulos DIN
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/347400-BTICINO-1000.jpg)
Interface coaxial/2hilos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/346020-BTICINO-1000.jpg)
Alimentador suplementario 2 hilos 2 módulos DIN
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/346030-BTICINO-1000.jpg)
Alimentador compacto 2 hilos 2 módulos DIN
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/346230-BTICINO-1000.jpg)
Relé digital cerradura
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/346260-BTICINO-1000.jpg)
Relé temporizado 2 hilos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/346210-BTICINO-1000.jpg)
Relé digital servicio auxiliar 2 DIN
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/346040-BTICINO-1000.jpg)
Alimentador 2 hilos audio
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/3501K-BTICINO-1000.jpg)
Maletín con configuradores de marcaje digital de «0» a «9»
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/346870-BTICINO-1000.jpg)
Amplificador sistema 2 hilos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/346841-BTICINO-1000.jpg)
Derivador planta sistema 2 hilos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/346833-BTICINO-1000.jpg)
Interfaz llamada de planta
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/346250-BTICINO-1000.jpg)
Relé suplementario cerradura
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/336910-BTICINO-1000.jpg)
Sonería adicional
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/BT-306065-WEB-R.jpg)
Kit configuración
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/BT-3501_0-WEB-R.jpg)
Configurador - «0»
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/BT-3501_1-WEB-R.jpg)
Configurador - «1»
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/BT-3501_2-WEB-R.jpg)
Configurador - «2»
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/BT-3501_3-WEB-R.jpg)
Configurador - «3»
Sin IVA