-
Tipo de conector Conector 1
-
Tipo de montaje
-
Número de enchufes/acoplamientos
-
Tipo de montaje
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Número de enchufes/acoplamientos
-
Número de enchufes/acoplamientos
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Apto para conector BNC
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Número de enchufes/acoplamientos
-
Máx. tasa de transmisión de datos
-
Tipo de conector
-
Superficie del conductor
-
Duplex
-
Transparente
-
Accesorio
-
Accesorio
-
Tipo de conector
-
Apto para conector Sub-D
-
Tipo de conector
-
Tipo de conector
-
Sección transversal del área de desmontaje
-
Tipo
-
Banda de frecuencia
-
Instalación de conducto
-
Sección nominal del conductor
-
Sección nominal del conductor
-
Recambio
-
Instalación de conducto
-
Material
-
Sección nominal del conductor
-
Montaje de 482.6 (19 pulgadas)
-
Montaje de 482.6 (19 pulgadas)
-
Apto para conector de compresión F
-
Gestionado
-
Apto para montaje en pared
-
Sección nominal del conductor
-
Sección nominal del conductor
-
Engranaje
-
Caja montada en suelo/subterránea
-
Con protección contra el polvo
-
Clase del conductor
-
Con protección contra el polvo
-
Caja montada en suelo/subterránea
-
Número de puertos RJ45 de 1000 Mbps
-
Apto para conector F
-
Protocolo radioeléctrico
-
Categoría
-
Tipo de conector Conector 2
-
Categoría
-
Versión ignífuga
-
Versión ignífuga
-
Categoría
-
Categoría
-
Categoría
-
Categoría
-
Fluorescente
-
Apto para conector LSA-Plus
-
Codificación
-
Profundidad de la ranura regulable
-
Categoría
-
Dirección de salida
-
Herramienta especial necesaria
-
Diámetro del conductor
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Dirección de salida
-
Longitud
-
Número de puertos GBIC de 10 Gbps
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Diámetro del conductor
-
Herramienta especial necesaria
-
Diámetro del conductor
-
Diámetro del conductor
-
Apto para conector RJ
-
Sección longitudinal
-
Con resistencia de terminación
-
Diámetro del conductor
-
Diámetro del conductor
-
Diámetro del conductor
-
Ojal de protección contra pliegues
-
Montaje en superfície
-
Apto para cables redondos
-
Modelo
-
Ojal de protección contra pliegues
-
Modelo
-
Número de puertos Mini GBIC de 100/1000 Mbps
-
Anchura aproximada de cable
-
Anchura aproximada de cable
-
Modelo
-
Anchura aproximada de cable
-
Anchura aproximada de cable
-
Anchura aproximada de cable
-
Anchura aproximada de cable
-
Modelo
-
Apto para conector de baja intensidad
-
Corte redondo
-
Número de puertos 10/100 Mbps LAN
-
Anchura aproximada de cable
-
Anchura aproximada de cable
-
Anchura aproximada de cable
-
Anchura aproximada de cable
-
Anchura aproximada de cable
-
Anchura aproximada de cable
-
Anchura aproximada de cable
-
Anchura aproximada de cable
-
Anchura aproximada de cable
-
Pestillo de protección
-
Tipo de montaje
-
Apto para cables planos
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Número de puertos 1000 Mbps Mini GBIC
-
Altura aproximada de cable
-
Altura aproximada de cable
-
Altura aproximada de cable
-
Altura aproximada de cable
-
Altura aproximada de cable
-
Altura aproximada de cable
-
Altura aproximada de cable
-
Apto para conector ST
-
Corte en espiral
-
Número de puertos LAN de 10/100/1000 Mbps
-
Altura aproximada de cable
-
Tipo de montaje
-
Altura aproximada de cable
-
Altura aproximada de cable
-
Altura aproximada de cable
-
Altura aproximada de cable
-
Altura aproximada de cable
-
Resistente a UV
-
Número de hilos
-
Apto para conductores sólidos
-
Color de la manga anti-pliegue
-
Color de la manga anti-pliegue
-
Color de la manga anti-pliegue
-
Apto para conductor de alambre Litz
-
Color de la manga anti-pliegue
-
Color de la manga anti-pliegue
-
Color de la manga anti-pliegue
-
Número de hilos
-
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45
-
Apto para conector SC
-
Resistente a UV
-
Cuchillas intercambiables
-
Número de elementos del trenzado
-
Material de cubierta
-
Material de cubierta
-
Número de elementos del trenzado
-
Número de puertos 10/100 Mbps M12
-
Apto para conector SMA
-
Material de cubierta
-
Tipo de cable
-
Tipo de cable
-
Elemento de trenzado
-
Especificación del material de cubierta
-
Material de aislamiento del conductor
-
Tipo de cable
-
Tipo de cable
-
Tipo de cable
-
Número de puertos SC de 100 Mbps
-
Tipo de cable
-
Apto para montaje en carril DIN
-
Material de aislamiento del conductor
-
Placa central
-
Apto para conector LC
-
Tipo de cable
-
Con cuadro de texto
-
Anchura del dispositivo
-
Color de cubierta exterior
-
Especificación aislamiento del conductor
-
Color de cubierta exterior
-
Anchura del dispositivo
-
Color de cubierta exterior
-
Color de cubierta exterior
-
Color de cubierta exterior
-
Con cuadro de texto
-
Anchura del dispositivo
-
Número de puertos 1000 Mbps GBIC
-
Apto para conector MT-RJ
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Cable con obturación longitudinal
-
Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2
-
Altura del dispositivo
-
Sobreimpresión
-
Con dispositivo bloqueo
-
Profundidad del dispositivo
-
Cable con obturación radial
-
Calibre AWG
-
Rango AWG
-
Calibre AWG
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Rango AWG
-
Profundidad del dispositivo
-
Cable con obturación radial
-
Con dispositivo de corte
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Rango AWG
-
Rango AWG
-
Calibre AWG
-
Construcción del cable
-
Tipo de identificación de los conductores
-
Construcción del cable
-
Número de puertos 1000 Mbps SC (SX)
-
Con función de desmonte
-
Seguridad de VPN
-
Conexión de puesta a tierra separada
-
Sección transversal de AWG
-
Geometría del cable
-
Sección transversal de AWG
-
Apantallado sobre elemento de trenzado
-
Sección transversal de AWG
-
Apantallado sobre elemento de trenzado
-
Sección transversal de AWG
-
Power over Ethernet (PoE)
-
Número de puertos 1000 Mbps SC (LX)
-
Conexión para antena externa
-
Apantallado sobre elemento de trenzado
-
Asignación de pines
-
Montaje empotrado
-
Trenzado
-
Retardante de llama según IEC 60332-1-2
-
Montaje empotrado
-
Número de puertos ST de 100 Mbps
-
Con marco de cubierta
-
Cortafuegos
-
Función de puente
-
Retardante de llama según IEC 60332-1-2
-
Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
-
Apantallado sobre trenzado
-
Apantallado sobre trenzado
-
Compatible con cubiertas de terceros
-
Apantallado sobre trenzado
-
Número de puertos POF de 100 Mbps
-
Apantallado sobre trenzado
-
Fijación en poste
-
Número de puntos de acceso soportados
-
Alivio de tensión del cable separado
-
Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A)
-
Ethernet
-
Número de puertos POF de 1000 Mbps
-
Función de repetidor
-
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45
-
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45
-
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45
-
Tipo de montaje de conexión de blindaje
-
Hilo de drenaje
-
Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B)
-
Tipo de montaje de conexión de blindaje
-
Número de otros puertos
-
Alimentación a través de Ethernet
-
Número de otros puertos
-
Número de usuarios
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Con tomas/acoplamientos
-
Tipo de instalación subterránea autorizado
-
Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D)
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Número de puertos PoE
-
Número de puertos PoE
-
Número de puertos PoE
-
Apto para el número de tomas/acoplamientos
-
Blindaje/refuerzo
-
Revestimiento de protección
-
Apto para el número de tomas/acoplamientos
-
Apto para el número de tomas/acoplamientos
-
Apto para el número de tomas/acoplamientos
-
Apto para el número de tomas/acoplamientos
-
Apto para el número de tomas/acoplamientos
-
Revestimiento de protección
-
Potencia PoE máx.
-
Potencia PoE máx.
-
Potencia PoE máx.
-
Sin halógenos según IEC 60754-1
-
Sin halógenos según IEC 60754-1
-
Codificación mecánica
-
Codificación de colores
-
Enchufes apantallados
-
Sin halógenos según IEC 60754-3
-
Enchufes apantallados
-
Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC
-
Clase de reacción al fuego según EN 13501-6
-
Carcasa apantallada
-
Clase de reacción al fuego según EN 13501-6
-
Clase de reacción al fuego según EN 13501-6
-
Clase de reacción al fuego según EN 13501-6
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Producción de humo
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Producción de humo
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Producción de humo
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Producción de humo
-
Número de ranuras de módulo
-
Empotrado
-
Número de ranuras de módulo
-
Material del conductor
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Gotas/partículas inflamables
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Gotas/partículas inflamables
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Gotas/partículas inflamables
-
Capa 2
-
Apto para montaje en techo
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Acidez
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Acidez
-
Capa 3
-
Capa 3
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Acidez
-
Integridad del circuito según IEC 60331-23
-
Gestionable
-
Armadura
-
Armadura
-
Resistente al aceite según EN IEC 60811-404
-
Adaptador enchufe
-
Resistente al aceite según EN IEC 60811-404
-
Baja emisión de humos según EN IEC 61034-2
-
Baja emisión de humos según EN IEC 61034-2
-
Sin halógenos según EN IEC 60754-2
-
Sin halógenos según EN IEC 60754-2
-
Diámetro exterior aprox.
-
Diámetro exterior aprox.
-
Diámetro exterior aprox.
-
Diámetro exterior aprox.
-
Diámetro exterior aprox.
-
Diámetro exterior aprox.
-
Diámetro exterior aprox.
-
Diámetro exterior aprox.
-
Diámetro exterior aprox.
-
Diámetro exterior aprox.
-
Diámetro exterior aprox.
-
Diámetro exterior aprox.
-
Diámetro exterior aprox.
-
Diámetro exterior aprox.
-
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija
-
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija
-
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija
-
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija
-
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija
-
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija
-
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija
-
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija
-
Apto para instalación subterránea
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible con guiado forzado
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible con guiado forzado
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible con guiado forzado
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible con guiado forzado
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible con guiado forzado
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible con guiado forzado
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible con guiado forzado
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible con guiado forzado
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible con guiado forzado
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible con guiado forzado
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible con guiado forzado
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible con guiado forzado
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible con guiado forzado
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible/movimiento libre
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible/movimiento libre
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible/movimiento libre
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible/movimiento libre
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible/movimiento libre
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible/movimiento libre
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible/movimiento libre
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible/movimiento libre
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible/movimiento libre
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible/movimiento libre
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible/movimiento libre
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible/movimiento libre
-
Valor NVP
-
Valor NVP
-
Valor NVP
-
Valor NVP
-
Valor NVP
-
Valor NVP
-
Valor NVP
-
Adecuado como cable telefónico
-
Temperatura exterior del cable permitida durante el cableado/manipulación
-
Temperatura exterior del cable permitida durante el cableado/manipulación
-
Adecuado como cable de datos de ordenador
-
Temperatura ambiente admisible del cable después del montaje sin vibración
-
Adecuado como cable de señal
-
Apto para uso como cable de alarma de seguridad
-
Con cable de desgarre
-
Certificado para aplicaciones marinas
-
Resistencia a ondas
-
Compatible con Grade2TV según XP-C 90-483
-
Compatible con Grade3TV según XP-C 90-483
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Frecuencia
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Tratamiento antibacteriano
-
Precableado
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Tipo de cable de conexión
-
Tipo de cable de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Equipado con puerta o cubierta
-
Diámetro de tubo para producto montado en pared
-
Diámetro máximo de entrada de cables
-
Diámetro máximo de entrada de cables
-
Tipo de pasamuros de entrada de cable
-
Tipo de pasamuros de entrada de cable
-
Distancia entre centros de fijación vertical
-
Distancia entre centros de fijación horizontal
-
Soporte del cable
-
Soporte del cable
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-033492-WEB-R.jpg)
Switch gestiónado con 24 puertos RJ45 POE + y 2 puertos uplink ethernet gigabit
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-033491-WEB-R.jpg)
Switch no gestiónado con 16 puertos RJ45 POE + y 2 puertos uplink ethernet gigabit
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-033782-WEB-R.jpg)
Panel de parcheo de 19 pulgadas - equipado con 24 RJ45 Categoría 8 STP
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-033490-WEB-R.jpg)
Switch gestiónado con 8 puertos RJ45 POE + y 2 puertos uplink ethernet gigabit
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-051709-WEB-R.jpg)
Herramienta para grimpar clavijas RJ 45 - con 3 puntos de engaste
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-033785-WEB-R.jpg)
6 conectores RJ45 Categoría 8 STP
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-033772-WEB-R.jpg)
Panel de conexión recto equipado con 24 conectores RJ45 LCS³ Cat. 6A STP - 1U
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-033762-WEB-R.jpg)
Panel de conexión recto equipado con 24 conectores RJ45 LCS³ Cat. 6 STP - 1U
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-033770-WEB-R.jpg)
Panel de conexión recto equipado con 24 conectores RJ45 LCS³ Cat. 6A UTP - 1U
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-033761-WEB-R.jpg)
Panel de conexión recto equipado con 24 conectores RJ45 LCS³ Cat. 6 FTP - 1U
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-033760-WEB-R.jpg)
Panel de conexión recto equipado con 24 conectores RJ45 LCS³ Cat. 6 UTP, 1U
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-033751-WEB-R.jpg)
Panel de conexión recto equipado con 24 conectores RJ45 LCS³ Cat. 5e FTP - 1U
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-632905-WEB-R.png)
Juego de 24 conectores RJ45 categoría 6A STP Keystone
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/033579-LEGRAND-1000.jpg)
Panel telefónico de 50 puertos con conexión tipo 110
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-033750-WEB-R.jpg)
Panel de conexión recto equipado con 24 conectores RJ45 LCS³ Cat. 5e UTP - 1U
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-051890-WEB-R.jpg)
Juego de 200 bridas para latiguillos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-632906-WEB-R.png)
Juego de 24 conectores RJ45 categoría 6A UTP Keystone
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/051515-LEGRAND-1000.jpg)
Cable para caja de distribución de área - Categoría 6 - F/UTP - RJ45/RJ45 - LSZH - 20 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/051525-LEGRAND-1000.jpg)
Cable para caja de distribución de área - Categoría 6A - S/FTP - RJ45/RJ45 - LSZH - 20 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-033797-WEB-R.jpg)
Caja de distribución de área para ser equipada con hasta 24 conectores RJ45
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-033794-WEB-R.jpg)
Panel de conexión angular de alta densidad vacío a equipar con 48 RJ45 LCS³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/051524-LEGRAND-1000.jpg)
Cable para caja de distribución de área - Categoría 6A - S/FTP - RJ45/RJ45 - LSZH - 15 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/051514-LEGRAND-1000.jpg)
Cable para caja de distribución de área - Categoría 6 - F/UTP - RJ45/RJ45 - LSZH - 15 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-632909-WEB-R.png)
Juego de 24 conectores RJ45 categoría 6 UTP Keystone
Sin IVA