-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Apto para montaje encastrado
-
Apto para montaje en pared
-
Apto para nº de fuentes de luz
-
Con fuente de luz
-
Material de carcasa
-
Con fuente de luz
-
Material
-
Material
-
Material
-
Material de carcasa
-
Material de carcasa
-
Distribución de la luz
-
Apto para montaje suspendido
-
Color de la luz
-
Índice de reproducción cromática CRI
-
Salida de la luz
-
Con inserción de arranque
-
Apto para configuración de líneas
-
Regulación por corte de fase ascendente
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Material de mango
-
Longitud
-
Diseño de la rejilla/reflector
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Regulación 1-10V
-
Regulación por corte de fase descendente
-
Con sensor de luz
-
Con soporte de tornillos
-
Modelo
-
Ejecución de precisión
-
Modelo
-
Modelo
-
Regulación DALI
-
Con detector de movimiento
-
Rosca de boquilla
-
Diámetro exterior
-
Reflector perforado
-
Diámetro exterior
-
Diámetro exterior
-
Portalámparas
-
Regulación DSI
-
Apto para montaje en superficie
-
Distribuidor de luz
-
Regulación Touch and Dim
-
Tipo de equipo de control
-
Lámpara
-
Lámpara
-
Con enchufe CEE
-
Con equipo de control
-
Regulación con pulsador
-
Aislado
-
Regulación lumínica propia del fabricante
-
Ejecución del mango
-
Regulación 0-10V
-
Material de la cubierta
-
Material de la cubierta
-
Tipo de fijación
-
Protección de aislamiento 1.000 V
-
Ejecución de baja chispa
-
Cuadrado/Hexágono macho por toda la punta
-
Regulación DMX
-
Tipo de rejilla
-
Altura/profundidad
-
Altura/profundidad
-
Altura/profundidad
-
Altura/profundidad
-
Altura/profundidad
-
Altura/profundidad
-
Altura/profundidad
-
Altura/profundidad
-
Regulación por potenciómetro integrado
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Regulación LineSwitch
-
Temperatura de color
-
Dispositivo de sujeción
-
Cuchilla curvada
-
Regulación por modulación de la tensión de red
-
Con cable de conexión y enchufe
-
Apto para iluminación de emergencia
-
Color de la carcasa
-
Color de la carcasa
-
Regulación programable
-
Regulación RF
-
Regulación Sine Wave Reduction
-
Regulación Zigbee
-
Apto para montaje en techo
-
Sin regulación lumínica
-
Clase de protección
-
Clase de protección
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Ángulo del haz
-
Diámetro
-
Luminaria con temperatura de superficie limitada "marca D" según EN 60598-2-24
-
Cubierta de la luminaria con material termoaislante
-
Con interruptor
-
Apto para la potencia de la lámpara
-
Apto para la potencia de la lámpara
-
Apto para la potencia de la lámpara
-
Apto para la potencia de la lámpara
-
Apto para la potencia de la lámpara
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Con ranuras de ventilación
-
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1
-
Longitud de instalación
-
Longitud de instalación
-
Longitud de instalación
-
Longitud de instalación
-
Longitud de instalación
-
Longitud de instalación
-
Longitud de instalación
-
Longitud de instalación
-
Alto para espacios de trabajo según EN 12464-1
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
Corriente nominal
-
Frecuencia
-
Neutro obligatorio
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/062211-LEGRAND-1000.jpg)
Lámpara portátil 230V - 75W incandescente - clavija 2P - con pinza - cable 10 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/060483-LEGRAND-1000.jpg)
Hublot metálico - 20W - IP 55 - IK 04 - redondo - E27
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/062210-LEGRAND-1000.jpg)
Lámpara portátil profesional 230V - 75 W IP55 incandescente, clavija 2P.Para iluminar rincones inaccesibles. Cable 10 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-060477-WEB-R.jpg)
Hublot metálico - 17W - IP 55 - IK 04 - oval - E27
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/062400-LEGRAND-1000.jpg)
Aplique Koro estanco -IP54/IK08- rectangular - lámpara 17 W - E27
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/062425-LEGRAND-1000.jpg)
Aplique Koro estanco -IP54/IK08- redondo - lámpara 20 W - E27
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/060509-LEGRAND-1000.jpg)
Rejilla de protección para hublot estanco metálico con ref. 0 604 83
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/060459-LEGRAND-1000.jpg)
Hublot plástico - 23W - IP 44 - IK 08 - redondo - E27
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/060451-LEGRAND-1000.jpg)
Hublot plástico - 23W - IP 44 - IK 07 - redondo - E27
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-091945-WEB-R.jpg)
Herramienta de seguridad Plexo IP55, para Hublot antivandálico. Instalación con cajas de superficie o bastidores empotrables
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/060508-LEGRAND-1000.jpg)
Rejilla de protección para hublot estanco metálico con ref. 0 604 77
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/060419-LEGRAND-1000.jpg)
Hublot plástico - 20W - IP 44 - IK 06 - oval - E27 - Gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/062247-LEGRAND-1000.jpg)
Lente de repuesto en vidrio templado para lámpara profesional portátil de 75W
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/060130-LEGRAND-1000.jpg)
Portalámparas iluminación, casquillo E27, de porcelana. 4A 500 V~
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/060152-LEGRAND-1000.jpg)
Portalámparas iluminación E27, 100W - 4A - 250V Base caja Plexo IP20 redonda. Color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/060492-LEGRAND-1000.jpg)
Hublot plástico - 12W - IP 44 - IK 06 - oval - E27 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/060405-LEGRAND-1000.jpg)
Hublot plástico - 12W - IP 44 - IK 06 - oval - E27 - Gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/060414-LEGRAND-1000.jpg)
Hublot plástico Bebilux- 12W - IP 44 - IK 06 - oval - E27 - Gris
Sin IVA