-
Amperaje IEC
-
Amperaje IEC
-
Enchufe CEE 16 A
-
Amperaje IEC
-
Método de construcción
-
Enchufe CEE 16 A
-
Amperaje IEC
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Enchufe CEE 16 A
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Método de construcción
-
Tipo de mango
-
Enchufe CEE 16 A
-
Enchufe CEE 32 A
-
Enchufe CEE 32 A
-
Enchufe CEE 32 A
-
Amperaje según UL/CSA (si se desea la versión UL)
-
Mordaza
-
Amperaje según UL/CSA (si se desea la versión UL)
-
Material
-
Material de carcasa
-
Enchufe CEE 63 A
-
Apto para
-
Enchufe CEE 63 A
-
Apto para
-
Cerradura con candado
-
Apto para
-
Enchufe CEE 125 A
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Tensión según EN 60309-2
-
Tensión según EN 60309-2
-
Tensión según EN 60309-2
-
Tensión según EN 60309-2
-
Tensión según EN 60309-2
-
Tensión según EN 60309-2
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Tensión según EN 60309-2
-
Enchufe CEE 125 A
-
Posición de la hora del reloj
-
Posición de la hora del reloj
-
Posición de la hora del reloj
-
Tipo de cierre
-
Dirección de conexión
-
Color característico
-
Color característico
-
Color característico
-
Color característico
-
Color característico
-
Sistema de conexión
-
Inversor de fases
-
Inversor de fases
-
Interruptor
-
Con disyuntor de corriente residual
-
Entrada de cable
-
Protección
-
Protección
-
Espacios vacíos en el carril de montaje
-
Espacios vacíos en el carril de montaje
-
Entrada de cable
-
Interruptor de protección F1
-
Ejecución militar
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Dimensión de la brida vertical
-
Dimensión de la brida vertical
-
Dimensión de la brida vertical
-
Dimensión de la brida vertical
-
Dimensión de la brida vertical
-
Dimensión de la brida vertical
-
Dimensión de la brida vertical
-
Dimensión de la brida vertical
-
Distancia vertical desde el agujero
-
Distancia vertical desde el agujero
-
Distancia vertical desde el agujero
-
Distancia vertical desde el agujero
-
Distancia vertical desde el agujero
-
Distancia vertical desde el agujero
-
Distancia vertical desde el agujero
-
Dimensión de la brida horizontal
-
Dimensión de la brida horizontal
-
Dimensión de la brida horizontal
-
Dimensión de la brida horizontal
-
Dimensión de la brida horizontal
-
Dimensión de la brida horizontal
-
Dimensión de la brida horizontal
-
Fuente de alimentación/posibilidad de conexión
-
Distancia horizontal desde el agujero
-
Distancia horizontal desde el agujero
-
Distancia horizontal desde el agujero
-
Distancia horizontal desde el agujero
-
Distancia horizontal desde el agujero
-
Distancia horizontal desde el agujero
-
Distancia horizontal desde el agujero
-
Diámetro de la entrada de cable
-
Diámetro de la entrada de cable
-
Diámetro de la entrada de cable
-
Tipo de conexión a la red
-
Manipulación
-
Manipulación
-
Número de interruptores automáticos
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Número RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/057294_pw_96045.jpg)
Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+N+T, 63A, 380/415V~, IP66. Sin rail DIN
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/657106-LEGRAND.jpg)
Combinado P17 PRO para contenedores refrigerados. 440 V~ 32A 3P+T IP66/67
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/057294-LEGRAND-1000.jpg)
Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+T, 63A, 380/415V~, IP66. Con rail DIN
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-056666-WEB-R.jpg)
Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+N+T, 16A, 380/415V~, IP66. Con rail DIN
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/555659-LEGRAND.jpg)
Base mural de superficie P17 PRO. 3P+N+T, 125A, 380/415V~, IP66/67
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-555658-WEB-R.jpg)
Base mural de superficie P17 PRO. 3P+T, 125A, 380/415V~, IP66/67
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/056665-LEGRAND-1000.jpg)
Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+T, 16A, 380/415V~, IP66. Con rail DIN
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-056674-WEB-R.jpg)
Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+N+T, 32A, 380/415V~, IP66. Con rail DIN
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-056673-WEB-R.jpg)
Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+T, 32A, 380/415V~, IP66. Con rail DIN
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-056669-WEB-R.jpg)
Base con enclavamiento mecánico P17. 2P+T, 32A, 200/250V~, IP66. Con rail DIN
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/555609-LEGRAND.jpg)
Base aérea P17 PRO. 3P+N+T. 125A. 380/415 V. IP66/67/69
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-555608-WEB-R.jpg)
Base aérea P17 PRO. 3P+T. 125A. 380/415 V. IP66/67/69
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/056661-LEGRAND-1000.jpg)
Base con enclavamiento mecánico P17. 2P+T, 16A, 200/250V~, IP66. Con rail DIN
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-555688-WEB-R.jpg)
Base para cuadros P17 PRO. 3P+T. 125A. 380/415V. IP66/67
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/555689-LEGRAND.jpg)
Base para cuadros P17 PRO. 3P+N+T. 125A. 380/415V. IP66/67
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-555629-WEB-R.jpg)
Clavija aérea recta P17 PRO. 3P+N+T. 125A. 380/415 V. IP66/67/69
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-555628-WEB-R.jpg)
Clavija aérea recta P17 PRO. 3P+T. 125A. 380/415 V. IP66/67/69
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/056625_pw_96278.jpg)
Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+N+T, 32A, 380/415V~, IP55. Sin rail DIN
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/056621_pw_96059.jpg)
Base con enclavamiento mecánico P17. 2P+T, 32A, 200/250V~, IP55. Sin rail DIN
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/056625_pw_96278.jpg)
Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+T, 32A, 380/415V~, IP55. Sin rail DIN
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/056625_pw_96278.jpg)
Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+N+T, 16A, 380/415V~, IP55. Sin rail DIN
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-555519-WEB-R.jpg)
Clavija mural de superficie P17 PRO. 3P+N+T, 63A, 200/250V~, IP66/67
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/056621-LEGRAND-1000.jpg)
Base con enclavamiento mecánico P17. 2P+T, 16A, 200/250V~, IP55. Sin rail DIN
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-555518-WEB-R.jpg)
Clavija mural de superficie P17 PRO. 3P+T, 63A, 200/250V~, IP66/67
Sin IVA