-
Con vídeo
-
Sistema de bus KNX
-
Función
-
Función
-
Tipo de comunicación
-
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia)
-
Transparente
-
Tipo de conector
-
Material
-
Sistema bus radio frecuencia
-
Tipo de sistema
-
Inalámbrico
-
Sección nominal del conductor
-
Ámbito de aplicación
-
Sistema de bus LON
-
Clase del conductor
-
Función de llamada individual
-
Sistema de bus Powernet
-
Categoría
-
Seguridad auditiva
-
Otros sistemas de bus
-
Función de llamada de grupo
-
Número de canales
-
Seguridad auditiva
-
Herramienta especial necesaria
-
Diámetro del conductor
-
Función de llamada general
-
Modelo
-
Apto para cables redondos
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Apto para cables planos
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Operación de apertura de puerta
-
Con función de memoria
-
Con función de memoria
-
Apto para conductores sólidos
-
Idioma
-
Apto para conductor de alambre Litz
-
Número de entradas digitales
-
Número de hilos
-
Técnica de instalación
-
Funciones de conmutación
-
Técnica de instalación
-
Objeto lógico
-
Material de cubierta
-
Con conexión de bus
-
Técnica de instalación
-
Tamaño de la distancia focal
-
Material de aislamiento del conductor
-
Número de salidas digitales
-
Lámparas de función
-
Color de cubierta exterior
-
Protección antivandalismo
-
Tensión de alimentación
-
Rango AWG
-
Número de píxeles (megapíxeles)
-
Tipo de identificación de los conductores
-
Capacidad de memoria
-
Tipo de interfaz
-
Permite la conexión con el smartphone
-
Tipo de interfaz
-
Permite la conexión con el smartphone
-
Tipo de interfaz
-
Power over Ethernet (PoE)
-
Con objetivo
-
Tipo de interfaz
-
Con lámpara de señal
-
Comunicación interna
-
Con lámpara de señal
-
Con conductor de protección
-
Con lámpara infrarroja
-
Con apertura automática de la puerta
-
Manos libres
-
Manos libres
-
Temperatura máxima del conductor
-
Alcance infrarrojo máx.
-
Pantalla
-
Protocolo
-
Hilo de drenaje
-
Bloqueo de llamadas salientes
-
Número de entradas de audio
-
Cubierta protectora
-
Número de salidas de audio
-
Diferenciación de las llamadas
-
Función PTZ (panorámico/inclinación/zoom)
-
Tamaño de la pantalla
-
Blindaje/refuerzo
-
Temperatura de operatividad
-
Temperatura de operatividad
-
Dispositivo conctable adicional
-
Dispositivo conctable adicional
-
Tamaño de la pantalla en pulgadas
-
Sistema de imágenes
-
Con detector de movimiento de vídeo
-
Propiedad del sistema de imagen
-
Con pantalla táctil
-
Con pantalla táctil
-
Compatible con audífonos
-
Compatible con audífonos
-
Ángulo de visibilidad horizontal
-
Ángulo de visibilidad vertical
-
Material del conductor
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Armadura
-
Compatible IFTTT
-
Compatible IFTTT
-
Baja emisión de humos según EN IEC 61034-2
-
Diámetro exterior aprox.
-
Diámetro
-
Temperatura exterior del cable permitida durante el cableado/manipulación
-
Temperatura ambiente admisible del cable después del montaje sin vibración
-
Tensión asignada U0
-
Tensión asignada U
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Frecuencia
-
Frecuencia
-
Nivel de sonido
-
Nivel de sonido
-
Nivel de sonido
-
Nivel de sonido
-
Nivel de sonido
-
Consumo en modo de espera
-
Consumo en modo de espera
-
Consumo en modo de espera
-
Consumo en modo de espera
-
Consumo en modo de espera
-
Color
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Tipo de cable de conexión
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Puerto USB
-
Puerto USB
-
Equipado con protección de placa impermeable
-
Equipado con protección de placa impermeable
-
Distancia entre centros de fijación vertical
-
Distancia entre centros de fijación horizontal
-
Modo de control
-
Modo de control
-
Adición de unidad adicional
-
Número máximo de pantallas adicionales
-
Número máximo de pantallas adicionales
-
Control volumen
-
Control volumen
-
Direccionable
-
Direccionable
-
Portero con aplicación móvil
-
Portero con aplicación móvil
-
Número de tonos
-
Número de tonos
-
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico
-
Resolución
-
Resolución
-
Ajuste del brillo de la pantalla
-
Ajuste del contraste de la pantalla
-
Función de memorización de visitantes
-
Función de memorización de visitantes
-
Tipo de cámara
-
Tipo de cámara
-
Distancia máxima entre placa y unidad interior
-
Distancia máxima entre placa y unidad interior
-
Distancia máxima entre placa y unidad interior
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Objeto conectado
-
Objeto conectado
-
Método de operación
-
Plataforma de descarga de aplicaciones
-
Plataforma de descarga de aplicaciones
-
Medio de programación
-
Con comando por voz
-
Con comando por voz
-
Programable
-
Programable
-
Interoperabilidad del protocolo de conexión
-
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet
-
Asistentes de voz compatibles
-
Nombre de la aplicación
-
Nombre de la aplicación
-
Función de uso del producto
-
Duración de la actualización del software (años)
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Designación IEC
-
Pila o acumulador (Pack2)
-
Estado de la batería
-
Designación IEC
-
Número de Pack1
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Número de Pack2
-
Número de elementos individuales (Pack2)
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Peso de un elemento individual (Pack2)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/346891-BTICINO-1000.jpg)
Interfaz para instalaciones de portero o videoportero mixtas
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/346300-BTICINO-1000.jpg)
Software de conserjería para la gestión de las llamadas de portero y videoportero
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/346310-BTICINO-1000.jpg)
Central de conserjería 2 hilos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-344884-WEB-R.jpg)
Videoportero 2 hilos / WiFi manos libres Classe 300EOS with Netatmo en color negro con asistente de voz integrado Amazon Alexa
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-344842-WEB-R.jpg)
Videoportero 2 hilos / WiFi manos libres Classe 300EOS with Netatmo en color negro con asistente de voz integrado Amazon Alexa
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-344786-WEB-R.jpg)
Monitor manos libres Classe 100 conectado 2 hilos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/TG-374521-WEB-F.jpg)
Monitor manos libres Classe 100 avanzado 2 hilos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/TG-374511-WEB-F.jpg)
Monitor manos libres Classe 100 básico 2 hilos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/TG-374494-WEB-F.jpg)
Monitor SERIE 8 2 hilos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-344282-WEB-R.jpg)
Teléfono manos libres Classe 100 2 hilos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-391441-WEB-R.jpg)
Cámara analógica compacta color
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-344692-WEB-R.jpg)
Soporte de sobremesa Classe 100
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-344844-WEB-R.jpg)
Accesorio Ethernet RJ45 del videoportero Classe 300EOS with Netatmo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/TG-374794-WEB-F.jpg)
Teléfono SERIE 8 2 hilos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/TG-374290-WEB-L.jpg)
Teléfono T-75E 2 hilos SERIE 7
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/336803-BTICINO-1000.jpg)
Cable 2 metros con clavija
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/336984-BTICINO-1000.jpg)
Toma 8 contactos Livinglight
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/336983-BTICINO-1000.jpg)
Toma 8 contactos Livinglight
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/336982-BTICINO-1000.jpg)
Toma 8 contactos Livinglight
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/3499-BTICINO-1000.jpg)
Atenuador de línea para difusión de sonido y de vídeo MyHOME
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-344782-WEB-L.jpg)
Monitor manos libres Classe 100 conectado 2 hilos