-
Ejecución como interruptor principal
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Número de contactos inversores
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Número de contactos inversores
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ejecución del accionamiento de conmutación
-
Ejecución del accionamiento de conmutación
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ejecución de la protección del motor
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de tensión de alimentación
-
Corriente nominal In
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Apto para varios polos
-
Apto para varios polos
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Número de contactos inversores
-
Tensión nominal
-
Tensión nominal
-
Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Tensión nominal
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Accesorio
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Consumo de energía
-
1ª tensión de salida
-
1ª tensión de salida
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Ejecución como interruptor de seguridad
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Ejecución como adaptador de barra colectora
-
Ejecución como adaptador de barra colectora
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Recambio
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
2ª tensión de salida
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Ejecución como dispositivo de parada de emergencia
-
Ejecución como dispositivo incorporado
-
Ejecución como dispositivo incorporado
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
3ª tensión de salida
-
Ejecución como conmutador-inversor
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Ejecutado con bobina de encendido
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V
-
Tipo de tensión de funcionamiento
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Ejecutado con bobina de encendido
-
Corriente máxima de salida 1
-
Corriente máxima de salida 1
-
Tensión nominal de funcionamiento
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Ejecutado como bobina de apertura
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Función de disparo por cortocircuito
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Flexible
-
Corriente máxima de salida 2
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Apto para disyuntores
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Corriente máxima de salida 3
-
Tipo de montaje
-
Tensión de salida ajustable
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Protección de fallo a tierra integrada
-
Protección de fallo a tierra integrada
-
Retardado
-
Retardado
-
Con función de protección de fallo a tierra
-
Con función de protección de fallo a tierra
-
Valor nominal tensión de salida 1
-
Valor nominal tensión de salida 1
-
Valor nominal tensión de salida 2
-
Apto para montaje en carril DIN
-
Apto para interruptor de carga
-
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V
-
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V
-
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V
-
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V
-
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V
-
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V
-
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V
-
Valor nominal tensión de salida 3
-
Ejecución del elemento accionador
-
Montaje en rail DIN opcional
-
Apto para interruptor de protección del motor
-
Apto para funciones de seguridad
-
Valor nominal corriente de salida 1
-
Valor nominal corriente de salida 1
-
Construcción del dispositivo
-
Construcción del dispositivo
-
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq
-
Apto para relés de sobrecarga
-
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq
-
Construcción del dispositivo
-
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq
-
Valor nominal corriente de salida 2
-
Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23
-
Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23
-
Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23
-
Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23
-
Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23
-
Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23
-
Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23
-
Valor nominal corriente de salida 3
-
Con liberación de baja tensión integrada
-
Con liberación de baja tensión integrada
-
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw
-
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw
-
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw
-
Con alarma activada
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
-
Con alarma activada
-
Voltaje de suministro de CA nominal a 50 Hz
-
Voltaje de suministro de CA nominal a 50 Hz
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Voltaje de suministro de CA nominal a 60 Hz
-
Voltaje de suministro de CA nominal a 60 Hz
-
Apto para instalación en serie
-
Voltaje de suministro de CC nominal
-
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión
-
Tensión de salida regulada
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Aparato completo con dispositivo de protección
-
Aparato completo con dispositivo de protección
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Accionamiento motorizado integrado
-
Accionamiento motorizado integrado
-
Estabilizado
-
Liberación de tensión opcional
-
Montaje en carril posible
-
Apto para montaje en suelo
-
Montaje en pared posible
-
Apto para montaje frontal de 4 orificios
-
Tensión de alimentación 50 Hz CA
-
Apto para montaje frontal central
-
Tensión de alimentación 60 Hz CA
-
Protección contra cortocircuitos
-
Apto para la instalación del distribuidor
-
Apto para montaje intermedio
-
Altura de la instalación
-
Color del elemento de accionamiento
-
Montaje directo posible
-
Interbloqueable
-
Grado de protección (IP), frontal
-
SIL según IEC 61508
-
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Frecuencia
-
Frecuencia
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Precableado
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Tipo reglamentario (Pack1)
-
Ubicación de Pack1
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Número de Pack1
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Designación IEC
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028963-WEB-R.jpg)
Interruptor de bastidor abierto DMX³ 6300 - seccionable - lcu 100kA - talla 3 - 4P - ln 6300A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-028978-WEB-R.jpg)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 6300 - seccionable - talla 3 - 4P - In 6300A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028961-WEB-R.jpg)
Interruptor de bastidor abierto DMX³ 6300 - fijo - lcu 100kA - talla 3 - 4P - ln 6300A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-028971-WEB-R.jpg)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 6300 - fijo - talla 3 - 4P - In 6300A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028962-WEB-R.jpg)
Interruptor de bastidor abierto DMX³ 6300 - seccionable - lcu 100kA - talla 3 - 4P - ln 5000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028953-WEB-R.jpg)
Interruptor de bastidor abierto DMX³ 6300 - seccionable - lcu 100kA - talla 3 - 3P - ln 6300A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-028977-WEB-R.jpg)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 6300 - seccionable - talla 3 - 3P - In 6300A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028951-WEB-R.jpg)
Interruptor de bastidor abierto DMX³ 6300 - fijo - lcu 100kA - talla 3 - 3P - ln 6300A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028960-WEB-R.jpg)
Interruptor de bastidor abierto DMX³ 6300 - fijo - lcu 100kA - talla 3 - 4P - ln 5000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-028970-WEB-R.jpg)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 6300 - fijo - talla 3 - 3P - In 6300A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028952-WEB-R.jpg)
Interruptor de bastidor abierto DMX³ 6300 - seccionable - lcu 100kA - talla 3 - 3P - ln 5000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028950-WEB-R.jpg)
Interruptor de bastidor abierto DMX³ 6300 - fijo - lcu 100kA - talla 3 - 3P - ln 5000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/028778-LEGRAND.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - lcu 100kA - talla 2 - 4P - ln 4000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-028798-WEB-R.jpg)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 4000 - seccionable - talla 2 - 4P - ln 4000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/028777_pw_176076.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - lcu 65 kA - talla 2 - 4P - ln 4000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/028777_pw_176076.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - lcu 50kA - talla 2 - 4P - ln 4000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/028777-LEGRAND.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - lcu 100kA - talla 2 - 4P - ln 3200A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028678-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - fijo - lcu 100kA - talla 2 - 4P - ln 4000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028538-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - talla 2 - 4P- In: 4000A - 1000Vca - Icu 50kA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028768-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - lcu 100kA - talla 2 - 3P - ln 4000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-028797-WEB-R.jpg)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 4000 - seccionable - talla 2 - 4P - ln 3200A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/028777_pw_176076.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - lcu 65 kA - talla 2 - 4P - ln 3200A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028658-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - fijo - lcu 65 kA - talla 2 - 4P - ln 4000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028698-WEB-R.jpg)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 4000 - fijo - talla 2 - 4P - ln 4000A
Sin IVA